予期せぬエラーが発生しました
一定時間操作がなかったため、ログアウトされました。再度ログインをしてください。
検索:
スキップ ナビゲーション
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
トランスポーテーション
当社の AMPSEAL (1.3 mm) 端子の圧着方法をご覧ください。ハンドツールを使用する端子の圧着方法の手順をこのビデオでご確認ください。
すべての AMPSEAL (1.3 mm) を表示
当社の AMPSEAL 端子は、1.3 mm のスタンプ & フォームド ソケットです。銅合金を材料として、スズ (最大 8 A) または金 (最大 17 A) のめっきを施しています。これらの端子は 16 ~ 20 AWG (1.5 ~ 0.50 mm2) ワイヤに対応します。
すべての AMPSEAL コネクタを表示
当社の AMPSEAL コネクタは、ケーブル対基板の過酷な環境用途に設計されています。これらの角形コネクタは、8 極、14 極、23 極、35 極の極数展開で利用できます。