TE Connectivity のサーマル ブリッジ技術: 新しいアプローチ、新しいレベルの I/O 用途の利点のご紹介
TE Connectivity のサーマル ブリッジ技術のご紹介
新しいアプローチ、新しいレベルの I/O 用途の利点
今日のデータ通信用途では、システムの電力要件がますます厳しくなっており、多くの場合、熱を放散する優れた方法が必要になります。ライディング ヒートシンクなどの従来の熱管理アプローチは、空気の流れが制限されている用途や、液体冷却またはコールド プレートを使用する用途には必ずしも最適なソリューションになるとは限りません。しかし、この問題にアプローチする新しい方法があるとしたらどうでしょうか?
当社にはソリューションがあります。入出力用途向けの TE の新しいサーマル ブリッジ技術です。より性能の高い熱ソリューションを求める市場のニーズに直接応える形で開発されたもので、従来のサーマル技術よりも最大 2 倍の熱抵抗を提供します。
当社の新しい技術は、データ通信とワイヤレス市場をターゲットとし、高性能コンピューティング、イーサネット スイッチ、5G/ワイヤレス、サーバ、Ethernet SP ルーティングなどの用途をサポートしています。この技術には主な利点が 3 つあります。
1.優れた熱抵抗
2. 高い信頼性と耐久性
3. アプリケーションの保守性の向上
従来のギャップ パッドまたは熱インタフェース材料の機械的な代用品として、サーマル ブリッジはケージの上部にあり、ケージとヒートシンクの間に挟まれています。この革新的なデザインは、従来のヒートシンクとは異なります。
多くのライディング ヒートシンク ソリューションは空気の流れを利用して熱を放散しますが、サーマル ブリッジは、空気の流れが制限されている場合や全くない用途に最適です。
インターリーブ型の一連のプレートにより I/O モジュールの熱が冷却エリアに移動し、必要な垂直抗力が生成され、サーマル ブリッジに組み込まれます。
一体化された機械スプリングが、インタフェース力と 1.0 mm の圧縮移動量を生み出し、機械的設計を簡素化することで、外部圧縮ハードウェアの必要性を低減します。
弾性圧縮設計を採用したことで、サーマル ブリッジは経時的な硬化や緩和に対する抵抗性を備えています。そのため、一貫性のある性能が長期にわたって維持されることで、保守としてのコンポーネント交換が少なくなります。
TE のサーマル ブリッジ技術 — 顧客のニーズに対応するための TE のさらに新しい次世代イノベーション。