スキャナおよびシステム SCT

スキャナおよびシステム

TE Connectivity (TE) の計測用シリーズでは、旧ブランド Pressure Systems (PSI) の電子式圧力/温度スキャナをベースにしたデータ システムをご提供しています。

製品の特長

TE の圧力 & 温度スキャナと関連データ取得およびキャリブレーション システムの主な機能
  • 風洞試験、飛行試験、ターボ機構、および計測業界を含めた産業のニーズに応える標準設計とカスタム構成
  • 圧力スキャナは、液体および気体に利用可能な製品で 1.3 インチ H2O (300 Pa) ~ 10,000 psi (69 MPa) の範囲で利用可能
  • RTD、サーモカップル、または電圧から温度を測定するように設定されたネットワーク対応型温度スキャナ
  • 標準の試験、飛行、および車載データ取得システムを利用可能
  • ±0.01% FS の精度で非腐食性の乾燥気体を測定できるキャリブレーション システム
  • さまざまな計測ニーズのサポートに利用できる NetScanner のアクセサリには、空気圧チューブ、保持スプリング、チューブ プライヤー、クイック ディスコネクト、リデューサ、T 型接続、マルチコネクタ、メンテナンス キットなどがあります。