ツイストリリースおよびプルリリース機構
当社のシール型安全スイッチおよび緊急停止 (E-STOP) スイッチ製品群は最も厳しい品質基準に合わせて設計・製造されており、過酷な条件で使用する世界中の何百ものお客様から信頼を得ています。安全に関するスイッチング用途では品質において妥協することはできません。お客様の用途のニーズをお聞かせください。
安全スイッチのラインナップ
- 高電流用途、特にミリタリ車両や重工業用途 (フォークリフト、昇降機、産業用コンベヤ システム) に適した 24 シリーズ スイッチ
- 安全で信頼できるスイッチングのためにコンパクトで密封された強化ハウジングと衝撃、振動、ほこり、湿気のすべてに対する高い耐性が重要な産業用途および車両に適した ES シリーズ。
24 シリーズ安全スイッチ

シリーズ 24 安全スイッチ
電源のスイッチング用の設計
利点
シリーズ 24 安全スイッチ
- IP40 に適合するシーリング技術
- 個別の要件に対応する各種のアクチュエータ オプション (ロック可能)
- MIL-STD-202E に適合する耐衝撃性および振動抵抗性
- 充電機能を実現する補助接点のあるバージョン
お客様が得られる利点
シリーズ 24 安全スイッチ
- 単極遮断スイッチ、補助スイッチを利用可能
- 最大 10,000 サイクルの機械寿命
- 5 A ~ 1000 A の最大負荷 (モデルにより異なります)
- 最大連続電流は 80 VDC で 500 A
- 最大 -30°C ~ +70°C の環境使用温度を実現する定格
各種用途
シリーズ 24 安全スイッチ
- 商用車
- プラントおよびインダストリアル エンジニアンリング
- オフロード車 (リフト車を含む)
- 建設車両および農業用車両
- 液圧システム
- 遠隔制御パネル
- 海洋用途
緊急停止安全スイッチ

シリーズ ES 緊急停止スイッチ
信号のスイッチング用の設計
利点
緊急停止安全スイッチ
- IP40、IP67、IP6K9K に適合するシーリング技術 (蒸気クリーニング)
- 高品質銀端子
- 個別の要件に対応する各種のアクチュエータ オプション
- 予備端子を利用可能 (モデルにより異なります)
技術データ
緊急停止安全スイッチ
- 単極、双極、3 極バージョン NO/NC
- 双極切り替えバージョン
- 最大 40,000 サイクルの機械寿命
- 最大連続電流は 10 A
- 最大 -40°C ~ +85°C の環境使用温度を実現する定格
各種用途
緊急停止安全スイッチ
- E モビリティ充電ステーション
- 商用車
- オフロード車両
- 揚力飛行体
- 建設車両および農業用車両
- 液圧システム
- 遠隔制御パネル