2 ピース設計による確かな性能

当社のユーロカード製品シリーズは、基板対基板・電線対基板・リボン ケーブル対基板・大電流用の各コネクタが用意されています。当社のユーロカード コネクタには、DIN 41612 規格および IEC 60603-2 規格 2 ピース コネクタの国際的に認められた高品質設計の利点が取り入れられており、優れた高速伝送 (SI) と電気性能を実現しています。幅広い製品のラインナップにより、お客様の用途に最適なコネクタのタイプとスタイルが必ず見つかります。汎用バス システムには、STE Bus・CIMBUS・FUTUREBUS・VMEBus・MULTIBUS (II)・NUBUS・VXi Bus・VME 64X などがあります。

製品の特長

ユーロカード コネクタ
  • DIN 41612 および IEC 60603-2 に適合
  • 2 ピース構造による信頼性
  • 極性キー付きハウジング
  • 難燃性
  • タイプ B/C/D/F/M/Q/Rをご用意
  • 標準 DIN サイズのほかに 1/2 サイズ、1/3 サイズ、拡張サイズをご用意
  • 多彩なはんだポスト長および ACTION PIN、EON 端子のテールをご用意
  • 端子配置を選択可能

各種用途

ユーロカード コネクタ
  • 高速列車
  • 産業用制御の DCS システム
  • 工場のパワー リレー
  • データ センタ
  • ストレージ
  • サーバ
  • 基地局
  • 電気通信機器
  • バックプレーンおよびマザーボードのアセンブリ
  • スイッチング システム
  • モジュラ ラック システム
ユーロカード ハウジング アセンブリ製品 (左)
ハウジング アセンブリ製品
ユーロカード ハウジング アセンブリ製品 (右)

製品規格

  • DIN 41612: プリント基板用 2 ピース コネクタ
  • IEC 60603-2: 3 MHz 未満の周波数で動作するプリント基板用コネクタ

取付適用規格

  • 114-9014 ユーロカード コネクタ タイプ B/C/M/R (基板対基板用途)
  • 114-19004 ユーロカード コネクタ、タイプ F リセプタクル
  • 114-12026 タイプ M 同軸端子
  • 114-10014 サイズ VIII パワー端子