モータ接続

用途

モータ接続

TE Connectivity (TE) は、あらゆるタイプの産業用モータ接続を手掛けるエキスパートです。お客様が製造する産業用モータの種類を問わず、用途に最適なソリューションの選択をお手伝いすることで、時間とコストの削減を支援します。

最初の構想から最終設計まで

モータは近年、ますます小型化が進む一方、これまで以上に多くの機能が装備されるようになっています。関係するデータ量の増加を考慮するならば、可能な限り高速で動作する、絶対的な信頼性を提供する転送接続が必要不可欠です。データと電力の内部インタフェースを高速で確実に、効率よく接続できれば、生産性が向上し、さらにはビジネスの成長につながります。モータ外部に採用されている実績ある標準コネクタやカスタマイズされたケーブル アセンブリから、モータ内部の最新型センサや画期的なマグネット ワイヤに至るまで、あるいは、最初の構想段階から最終設計に至るまで ― TE が誇る産業用モータのエキスパートが、それぞれの段階でお客様が必要とするサービスを、世界のどこにでもお届けします。TE の製品が、お客様が現在手掛けるモータ設計にどのように利用できるかを、以下でご紹介します。

パワー入出力を制御するモータ インタフェース コネクタは、産業用途でのモータの機能にとって必要不可欠です。 これらの用途に適合する TE の製品は、過酷な環境でも信頼性に優れた接続を実現し、高振動・高ノイズの試験にも耐えられます。

-

内部配線用製品 最大限の性能を保証する密閉および保護されたチューブや、端子・スプライス製品により、設計をシンプルにできます。

-

TE では、さまざまな業界や用途に対応する、配線識別用製品とラベルをご提供しています。 TE のワイヤ識別/ラベル付け製品のラインナップは、背面粘着式のワイヤ/ケーブル ラベル、熱収縮スリーブ、ケーブル マーカ、現場でのカスタマイズに対応したハードウェア/ソフトウェア システムなど、柔軟性に優れたオプションを取り揃えています。モータ接続用途における注目の製品を、以下でご紹介しています。

-

産業用モータで、モータ フィードバック デバイスとして用いられる 産業用レゾルバです。システムが速度の変化に対応できるようにすることで、高精度と制御性を継続的に維持します。極端な環境条件における信頼性のほか、高精度、スペース要件の低減がその優れた特徴です。

また、TE が提供するセンサ ソリューションは、さまざまな温度測定、温度制御、温度補償の用途も網羅しています。次世代のデータ主導型技術や IIOT、スマート ファクトリ技術を可能にする TE のセンサは、機械学習、条件に基づく監視、予知保全などの用途にもご利用いただけます。

-

モータの結線でも、その他のマグネット ワイヤ用途でも、 TE は、使用するワイヤが銅線、アルミニウム線、あるいはそれらの組み合わせのいずれであっても、マグネット ワイヤの結線に特化して設計されたソリューションを豊富にご用意しています。

-

対象となるモータ用途

サーボ モータ

特に、原材料取り扱いシステムや機械内部において優れた効率を発揮するサーボ モータは、広く普及しつつあります。各種制御の統合が進むにつれて、油圧システムをサーボ モータに置き換えるケースが増えています。機械の内部から外部に至るまで、TE では、マグネット ワイヤの自動処理、信頼性に優れたフィードバックを提供するレゾルバ、安定確実な動作を提供する多彩な丸型コネクトと角形コネクタをご用意して、あらゆるサイズのモータや多彩な用途に対応しています。

 

リニア モータ

リニア システムは、低摩擦と高い柔軟性を求めるニーズに応えます。これらのモータは、ロボットや加工から実装用途まで、多彩な産業や用途で活躍しています。リニア モータを容易に取り付けできるよう、TE では、簡単・迅速な取り付けを可能にするとともに、長期間にわたって信頼性に優れた性能を提供する、クイック コネクト ソリューションを豊富にご用意しています。

 

スピンドル モータ

高い精度と信頼性が求められる機械工作の進歩に伴い、スピンドル モータは、高品質な最終製品を実現する最新の製造システムの中核となりつつあります。TE では、信頼性に優れたレゾルバ技術と、これに適合するハイブリッド コネクタ システムを提供しており、過酷な環境下での正確な制御と、信頼性の高いフィードバックをサポートしています。形状が丸型であるか角型であるかを問わず、TE のコネクタは、お客様の要件を実現するために必要な、設計上の柔軟性を提供します。

 

ステッパ モータ

ほとんどがコンパクトで低コストながら、高い精度で位置と速度を制御できるステッパ モータです。主に、3D プリンタ、CNC システム、カメラのプラットフォーム、XY プロッタなどに利用されています。標準タイプの定評あるプラスチックの角型相互接続製品から、過酷な環境に対応したメトリック丸型コネクタまで、TE ではあらゆるモータに適合するコネクタのラインナップをご用意しています。