ハイブリッド コネクタ – Ethernet + 電力

TE の MATEnet インサート付きヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズは、産業用車両や商用車でのデータおよび電力伝送を実現する、堅牢なヘビー デューティー Ethernet コネクタ ソリューションです。シールドまたは非シールドのツイストペア ケーブルを使用して、シングル ペア Ethernet と電力を組み合わせ、高い拡張性によって複数のハイブリッド インタフェースを実装でき、柔軟性を実現します。

MATEnet インサート付きヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズ

このシリーズは、TE の MATEnet 端子システムの性能と、ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズの実績ある信頼性を併せ持っています。
この電線対電線、電線対デバイス、および電線対基板コネクタは、信号と電力を混合伝送するハイブリッド コネクタで、設計の柔軟性を向上させます。過酷な環境でも機能するように設計されており、そのような要件において極めて高い費用便益比を実現します。

UTP

非シールド ツイストペア (UTP) に対応

STP

シールド ツイストペア (STP) に対応

1  Gbps

IEEE 100BASE-T1 および 1000BASE-T1 規格に準拠し、最大 1 Gbps のデータを送信可能

製品の特長

  • IP67/IP69K (バックシェル付きの場合) 等級の防塵防水性能
  • -40°C ~ +125°C の温度範囲 (ケーブルによって異なる)
  • PoDL クラス 3 – 48 V 
  • ハイブリッド コネクタ – Ethernet + 電力
  • 用途のニーズに応じて複数のワイヤ サイズに対応
  • ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズ製品ラインの広範なアクセサリ部品を使用可能
MATEnet インサート付きヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズ

用途

MATEnet インサート付きヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズは、車両のキャビンやシャーシ内で使用できます。

 

キャビン内用途: シャーシ用途: 
  • ADAS コントローラ
  • ネットワーク バックボーン 100/1000BASE-T1
  • レーダ/LiDAR
  • ゲートウェイ/スイッチ
  • カメラ
  • レーダ/LiDAR
  • ゲートウェイ/スイッチ
  • 防水型コントローラ
  • ネットワーク バックボーン 100/1000BASE-T1
  • センサ

サポートされているプロトコル

  • IEEE802.3bp
  • 100BASE-T1 (100 Mb)
  • 1000BASE-T1 (1 Gb)
コネクティビティの専門家の助力を得る
産業車両および商用車内のデータ接続の設計に関する重要な考慮事項