自動車用ヘッダ

TEは、幅広い自動車用途に使用できるよう設計された自動車用 PCB ヘッダの包括的な製品群を製造しています。また、ヘッダ以外のコンポーネントや、事前検証済みのエンドツーエンド ソリューションによって効率を高める先進的な製造技術も提供しています。

自動車グレード プリント基板 (PCB) ヘッダ。 TE では、信号処理、低電力・中電力、高電圧、多ピン数、データ コネクティビティ、小型化、外部用途向けのシーリングに対応する自動車グレード PCB ヘッダの包括的な製品群を提供しています。圧入などの当社の革新的な関連技術には、画期的な挿入ゾーン技術や超低リスクのめっきが含まれます。これらの技術を信頼性の高いシーティング マシンに搭載することにより、能率の良いはんだ付けなしの生産効率が実現します。当社のヘッダは、NanoMQS や MCON などの端子技術について事前検証されており、適合性の問題や製造中断のリスクを解消するエンドツーエンドのソリューションを提供します。

 

自動車用 PCB ヘッダの役割
  • 監視された環境とデリケートな車載インテリジェンスとの接点
  • 電源回路基板とコネクタとの接続技術
  • コントローラからコネクタやハーネスを介してコンシューマに信号と電力を伝送
Miniaturized

小型コネクタシステム「PicoMQS」が、米国「Electronic Products」誌のインターコネクトカテゴリで2022年度プロダクト・オブ・ザ・イヤーを受賞しました。

オレンジのバー

設計の開始

設計が実に簡単になりました。次のリンクから製品コンフィギュレータにアクセスして、MCON 0.50 ヘッダや NanoMQS ヘッダの設計を今すぐ開始してください。

TE 製品コンフィギュレータ
  1. 独自のコネクタをオンラインで構成する (英語)

TE の新しいインタラクティブな製品コンフィギュレータを使用すると、お客様の仕様に合わせて製品を設計し、サンプルを直接注文できます。その概要をご覧ください。

オレンジのバー
NanoMQS コネクタの例
NanoMQS コネクタの例
MQS コネクタの例
青の MQS PCB ヘッダ
黒の MQS PCB ヘッダ
blank
MCON PCB ヘッダ
AMP MCP 低~中電力コネクタ
PCB 上の圧入接続
HVA1200 高電圧コネクタ
HVA1200 高電圧コネクタ
HVA1200 高電圧コネクタ
HVA280 高電圧コネクタ
MATE-AX コネクタ
FAKRA コネクタ
オレンジのバー

特長と利点

  • ほぼすべての過酷な自動車環境用途に対応。
  • 補完的な圧入およびウィスカ発生超低リスクのめっき技術と事前検証済み端子。
  • 独自の自動車グレード設計および製造。
  • 頑強な自動車グレードの小型化による最大 80% の省スペース化。
  • 自動車グレードの品質保証および国際規格/グローバル コンプライアンス。
  • 包括的な設計・製造。

用途

  • エアバッグ
  • 車体制御
  • ブレーキ
  • カメラ
  • 車載オーディオ
  • 衝突/警告
  • ダッシュボード/ヘッド ユニット
  • 診断
  • e-Call テレマティックス
  • 電気モータ
  • 電動ルーフ
  • 電動トランク
  • パワー ウィンドウ
  • エンジン
  • ゲートウェイ モジュール
  • HVAC
  • インフォテインメント インタフェース
  • 照明器具
  • ナビゲーション
  • パワー シートおよびシート ヒーター
  • セキュリティ
  • ステアリング
  • サスペンション
  • トランスミッション
  • タイヤ空気圧
  • ワイパー
オレンジのバー
  1. 小型化された接続性 | 自動車用途 (英語)

自動車用途の小型化接続製品に関する TE の優位点についてご覧ください。

  • 自動車用途向けの圧入技術 (英語)

  • MATE-AX 小型同軸コネクタ システム (英語)

  • データ伝送 (英語)

  • The Power of TE Connectivity (英語)