PCB 用途向けの TNC/SMA インタフェース付き高耐久 EEC ヘッダ

TNC/SMA インタフェース付き EEC ヘッダは、PCB (プリント基板) 用途向けの堅牢な環境シール ソリューションを実現します。二重インタフェースを特徴としており、12 極 DEUTSCH DTM コネクタ用のインタフェースと、密閉 TNC または SMA 同軸コネクタ用のインタフェースが用意されています。TNC/SMA インタフェースはフレキシブル ケーブルでの使用が意図されており、PCB の任意の部品に簡単に接続でき、設計レイアウトを最適化して同軸信号トレースを改善します。DEUTSCH PCB 筐体と組み合わせることで、カスタム エレクトロニクスおよびコントローラの開発に最適な、既製のシール型ソリューションが実現します。

主な利点

TNC/SMA インタフェース付き EEC ヘッダ

  • 堅牢性と信頼性: ヘッダは過酷な環境条件に耐えるように設計されており、さまざまな用途で信頼性の高い接続を提供します。
  • 汎用性の高いコネクティビティ: 12 極の DEUTSCH DTM コネクタおよびシール型 TNC または SMA 同軸コネクタ用のインタフェースを備えており、さまざまな PCB レイアウトに対応する柔軟なオプションを提供します。
  • 容易な統合: TNC/SMA インタフェースはフレキシブル ケーブルで提供されるため、さまざまな PCB 部品への配線や接続が容易になり、設計と信号トレースの最適化に役立ちます。
  • シール型の保護: 環境シール設計は、PCB とコネクタを湿気や汚染物質から保護し、コンポーネントの長寿命化に貢献します。
  • 容易なカスタマイズ: DEUTSCH PCB 筐体と使用すると、ヘッダがカスタム エレクトロニクスおよびコントローラの開発を可能にし、幅広いプロジェクト ニーズをサポートします。
  • 設計の柔軟性の向上: PCB の任意の部品に接続できるためレイアウト オプションが最大限に広がり、複雑な設計にも対応します。
  • 便利な既製ソリューション: これらのヘッダは、カスタム電子用途の開発プロセスを簡素化する既製ソリューションを提供します。

主な特長

TNC/SMA インタフェース付き EEC ヘッダ

特長
コネクタ システム
電線対基板
極数
12
ピッチ
4.19 mm
シール可能

PCB 取り付け方向
水平型
ヘッダのタイプ
完全シュラウド
コネクタ形状
角形
シグナル極数
8, 12, 24, 48
コネクタの加工 カスタム フランジ、PCB 筐体ヘッダ
動作電圧 AC 250 V/DC 250 V
公称電圧構成 12 V/24 V
定格電圧 (最大) AC 250 V/DC 250 V
主な製品色 黒、グレー
コネクタおよびキーイング コード A、AB、ABCD、AC、B、C、CB、CD、D
端子のタイプ ピン
端子サイズ サイズ 20
嵌合ピン径 1.02 mm [0.04インチ]
端子嵌合面
めっき材質
金、ニッケル、錫
端子の定格電流 (最大) 7.5 A
PCB マウント リテンション タイプ 取り付けねじ
コネクタ取り付けタイプ ボード マウント、パネル取り付け
使用温度範囲 -55 ~ 125°C [-67 ~ 257°F]
保護等級 IP67、IP68、IP6K9K、未試験
UL 難燃性グレード 標準 UL-94 に準拠した 20 mm 燃焼試験、UL 94V-0、未試験

実世界での用途

TNC/SMA インタフェース付き EEC ヘッダ

  • 車両エレクトロニクス システム: TNC/SMA インタフェース付き EECヘッダはトラックやバスなどの商用車用の電子制御ユニット (ECU) の開発に使用でき、エンジン制御・トランスミッション・ブレーキなどのさまざまなシステムの管理と監視に役立ちます。
  • テレマティクスと貨物管理: 貨物管理のための車両追跡・データ ロギング・リモート診断を提供するテレマティクス システムで有用であり、運用効率と安全性を強化します。
  • 環境監視: これらのヘッダは、冷蔵トラックや貨物コンテナ内の温度・湿度・空気品質管理など、輸送車両内の環境条件を監視・管理するシステムに適用できます。
  • 自動運転システム: EEC ヘッダは、マテリアル ハンドリングや物流などの産業環境で使用される無人搬送車 (AGV) やその他の自律交通システムのエレクトロニクスで重要な役割を果たします。
  • 車載通信システム: 各種センサやデバイスを中央制御ユニットに接続するなど、車載通信システムでの使用に適しており、車載システムや診断ツールのデータ伝送をサポートします。
  • 重機用制御パネル: フォークリフト・掘削機・建設機器などの産業車両において、EEC ヘッダは、油圧システムやエンジン機能などの重要な操作を管理する制御パネルで使用できます。
  • 安全監視システム: これらのヘッダは、商用車の衝突検出・車線逸脱警告・カメラ システムなどの安全システムの統合に適用でき、安全性の向上と規制への準拠に貢献します。
  • 電気自動車およびハイブリッド車: バッテリー管理システム・電力制御モジュール・充電システムなど、電気自動車およびハイブリッド商用車のエレクトロニクスをサポートし、より環境に優しい輸送オプションへの移行を促進します。
  • 公共交通機関: EEC ヘッダは、発券システム・乗客情報ディスプレイ・車両診断など、バスや列車の電子システムで利用でき、サービスの信頼性と乗車体験を向上させます。
  • 貨物および貨物輸送システム: これらのヘッダは、物流および貨物輸送において貨物の監視・追跡・制御のためのシステム開発に役立ち、さまざまな距離で商品を安全かつ効率的に輸送できるようにします。