ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
当社の Raychem MWTM 中肉熱収縮チューブは、低電圧ケーブルの外装シースや芯線絶縁の電気的・物理的特性と、堅牢性・取り付けやすさという特長を兼ね備えています。 これは、低電圧電力ケーブルのジョイントおよび結線の絶縁・保護・シーリングや、その他のケーブル付属品および電気接続部の用途に幅広く利用されています。この中肉熱収縮チューブは、ハロゲンフリーで紫外線安定性が高い Raychem 熱収縮ポリマでできています。このチューブを加熱すると、本来の直径まで収縮し、さまざまなサイズのケーブルやケーブル付属品に密着します。また、チューブ内側のシール材により、極端に不規則な形状であっても確実な防湿性をもたらします。ホットメルト シール材がコーティングされていないバージョンもあります。このチューブは過酷な気候条件や汚染された環境において長期間信頼性が維持されることが現場で実証されており、通常の条件下で保管した場合、保管寿命に制限はありません。
TE の Raychem 熱収縮スリーブと熱収縮チューブを正しく取り付けるためのさまざまな手順をご覧ください。
Q: TE の Raychem MWTM 中肉熱収縮チューブはどのような用途に使用できますか?
A: この Raychem 中肉熱収縮チューブは汎用的な熱収縮チューブであり、通常は低電圧端末材キットにおいて芯線保護材として使用されます。このチューブは RoHS および REACH 規制に準拠しており、海洋用途向けに承認されています。JCN ケーブルのジャケット修復用として RUS 認証を取得しています。コーティングなしの MWTM チューブ (-U または -A/U) はケーブル再被覆専用です。
Q: この中肉熱収縮チューブはどのような種類のケーブルに使用できますか?
A: この中肉熱収縮チューブは収縮率が高いため、幅広い直径のケーブルの低・中・高電圧電気ジョイント、スプライス、結線に使用できます。
Q: この中肉熱収縮チューブの素材は何ですか?
A: この中肉熱収縮チューブは Raychem 熱収縮材でできています。この特別に配合された中肉の架橋ポリオレフィンは、加熱すると本来の押し出し成形直径まで収縮します。
熱収縮材を構成するポリマ材料には高エネルギの電子線が照射されており、これによって隣接する分子の永続的な架橋 (分子間結合) が形成されます。架橋によって熱収縮材の融解特性が失われ、結晶融点を超える温度まで加熱しても融解しなくなります。この温度を超えると熱収縮が広がり、そのとき形成された形状は、温度が再び結晶融点以下に下がってもそのまま維持されます。
TE の Raychem 熱収縮チューブを適切に取り付けると、長期にわたってその性能が維持され、グリッドのコネクティビティと信頼性の向上に数十年間寄与します。
Q: TE の Raychem 中肉熱収縮チューブは TE の設置トレーニング スケジュールに含まれていますか?
A: はい、この中肉熱収縮チューブはトレーニング プログラムに含まれています。詳細については、TE.com/trainingcenter をご覧ください。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。