この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の Raychem MVFT 中電圧融着テープは、シリコン ポリマの完全性とラップアラウンド製品の汎用性をひとつにしたものです。 この融着テープはすばやく簡単に施工できます。テープを貼り付けると、重ね合わされた層がアマルガム化して完全なシールになります。3 分の 2 を重ね合わせた単一層の融着テープは少なくとも 15 kV の AC 耐電圧性を持ち (フラッシュオーバ保護)、2 層にすると耐電圧性は 35 kV に向上します。

この中電圧融着テープには自己粘着性と他の絶縁材への粘着性がありますが、金属や磁器には粘着しないため、メンテナンスのために簡単に剥がすことができます。

この融着テープは、特に既存の設備を分解できない場合に、バスバーへの絶縁体後付けの問題を解決するシンプルで効果的な手段となります。屋内および屋外用途に使用でき、複雑な接続部を含む幅広い形状に簡単に巻き付けることができます。

バー

主な特長

  • すべての TE Raychem MV 絶縁強化システムに適合
  • 屋内および屋外用途に使用可能
  • ノントラッキング性
  • 最大 90°C の連続動作温度
バー
バー
  1. TE の Raychem MVFT の取り付け方法

TE の MVFT (中電圧融着テープ) 用容量性電圧センサの取り付け方法を、ビデオで詳しくご紹介します

バー

FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: TE の Raychem MVFT 導体絶縁用中電圧融着テープは TE の設置トレーニング スケジュールに含まれていますか?

A: はい、この中電圧融着テープは、野生動物および設備保護ソリューションのトレーニング スケジュールに含まれています。詳細については、TE.com/trainingcenter をご覧ください。

 

Q: この中電圧融着テープの主な利点は何ですか?

A: この Raychem 中電圧融着テープは、偶発的な放電から保護するために、複雑な接続部を含む幅広い形状に簡単に巻き付けることができます。また、バスバーや金具には粘着しないため、メンテナンスが必要な場合に簡単に剥がすことができます。

 

Q: この中電圧融着テープの素材は何ですか?

A: この中電圧融着テープは、特別に配合されたセルフアマルガム化シリコン ゴムでできています。貼り合わせると材料/テープが軽く粘着し、時間とともに融着して一体の絶縁材になります。

 

Q: この中電圧融着テープはグリッドの信頼性にどのように貢献しますか?

A: この中電圧融着テープは、絶縁性を強化し、偶発的な誘導放電に対する保護を提供します。これにより、電力網の信頼性が向上します。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 35

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー, 赤

  • 一次製品の材料  シリコン

寸法

  • 製品幅  50 mm [ 2 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) 0 – 90

製品在庫状況

  • 在庫状況  ワールドワイド

参照番号

  • TE用番号 CAT-MVFT

関連資料

データ シート/カタログ ページ