当社の高電圧 HIVONEX コネクタおよび充電ソリューションが、建機農機、商用車および 2 輪業界における E モビリティ開発をどのように実現しているのかをご覧ください。
持続可能な未来を目指す気運が高まっていることもあり、建機農機、商用車および 2 輪業界では、内燃機関からハイブリッドや電気自動車への移行が急速に進められています。当社のエンドツーエンドの HIVONEX コネクタおよび充電ソリューションは、次世代の E モビリティへのシームレスな移行を実現し、ハイパワーな電気自動車のすべてのニーズに応える「ワンストップショップ」を提供します。これにより現在だけでなく、将来のお客様の需要にも応えることができます。
当社が持つ数十年にわたるエンジニアリングの経験がポートフォリオ全体に活かされており、最も過酷な環境でもハイブリッド車や電気自動車の設計に信頼を置くことができます。現場で運用するお客様に対して、安全な接続性や優れた拡張性のほか、最大クラスの電圧に対応した電力供給を提供します。E モビリティ ライフサイクルのあらゆる段階をサポートする 4 つの製品をご覧ください。
HIVONEX はポートフォリオ全体が拡張性とモジュール性を念頭に置いて設計されており、幅広い用途をサポートしているため、お客様は最小限の費用で最大限の使い勝手を実現することができます。
最も過酷な環境に対応し、あらゆる高電圧用途に適応するように設計された当社の高電圧 HIVONEX コネクタおよび充電ソリューションをご覧ください。
大きな電気負荷 (最大 580 A の連続電流 (電線サイズと温度により異なる) と 1000 V の電圧) に対応するように設計されている当社の PowerTube 高電圧コネクタ システムをご覧ください。
当社では「総力を挙げて」、自動車の電動化とバッテリー式電気自動車 (BEV) の成功実現に取り組んでいます。モビリティの電動化に向けた当社の活動をご覧ください。
電気自動車用に高品質の高電圧接続を提供するためにワイヤ ハーネス メーカが理解しておく必要がある課題についての考察をご覧ください。
建機農機、商用車および 2 輪車において依然として障害となっているのは、充電にかかる時間です。多くの電力を迅速にバッテリーに供給することで、熱や部品ストレスの増加など、技術的な課題が生まれることは間違いありません。急速充電の課題に関する当社のホワイトペーパーをご覧ください。
プラグイン ハイブリッド、ハイブリッド、バッテリー式、燃料電池駆動など、電気自動車のアーキテクチャには、さまざまな選択肢があります。さまざまな車両アーキテクチャに関する当社の技術文書をお読みいただき、ご自身の用途に最適な製品をお選びください。