2030 年には、世界のエネルギーの 20% は風力発電に依存すると予想されます。成功を果たせるかどうかは、信頼性があり、かつ高性能な接続にかかっています。風力発電所以上の寿命があり、メンテナンスしなくとも過酷な環境に耐えうる接続が必要です。電気特性への高まる要求を満たし、容易に施工可能で、なおかつ施工者や作業者にとって安全な接続が求められています。
陸上および洋上風力発電所の設計を最適化するために
最も適切なケーブル付属品を選定する方法についてご紹介します。インナー コーン接続システムと
アウター コーン接続システムの違いを確認し、
当社専門家の推奨をご覧ください。
12MW
陸上風力発電所
1.4GW
洋上風力発電所
180GW
当社のソリューションが世界中で採用された風力総発電容量
タービンから電力網、変電所、エネルギ蓄積まで、TE は接続およびセンサに関するいくつものニーズにワンストップで対応します。エネルギ産業において 60 年を超える経験を持つ当社は、初期設計から工事、運開、そして特に重要となるフル稼働時を含め、あらゆる段階で支援します。
1 社とパートナー提携するだけで、接続とセンサに関するいくつものニーズに対応できるため、効率の向上を図れます。
安全性と信頼性の高い、高性能の風力発電所が求められています。いつでもご相談ください。効率性の向上、リスクの低減、TE の実証済みの耐久性から得られる恩恵など、TE は皆様が必要とする風力発電所を実現するだけでなく、それ以上の価値をご提供します。
TE の専門家と認定代理店のネットワークにより、あらゆる地域のお客様をサポートし、皆様が最適なソリューションを選定できるように支援します。
当社の設計チームと協力することで、カスタム ソリューションを構築することが可能になります。
TE の試験場では個別のソリューションを検証し、卓越した性能と信頼性を確保します。
お客様に合わせた特別な施工トレーニングをご用意できます。また、施工者、施工指導者、監督者を対象とした能力評価を実施します。
TE の接続製品は品質が高く、実績があります。風力発電所の立地環境を想定して特別に設計および試験された製品であり、過酷な湿度、温度、腐食にも対応する耐久性を備えています。 材料科学における私たちのたゆまぬ努力が、電圧、部分放電、ヒート サイクル、機械的振動に耐えうる製品の開発につながっています。