高密度レバー嵌合
当社の DEUTSCH STRIKE コネクタは、レバー ロック システムを備え、ヘビー デューティー機器用途向けに設計されています。DEUTSCH STRIKE コネクタには、2 つのハウジング サイズが用意されています。これらのコネクタには 32 極 と 64 極があり、DEUTSCH端子サイズ 16 & 20 に対応します。
製品の特徴:
DEUTSCH STRIKE コネクタの仕様
- 端子サイズ 16 (13 A) および 20 (7.5 A) に対応
- 14 ~ 22 AWG (2.50 ~ 0.35 mm2)
- 32極 および 64極 の極数展開
- インライン中継、フランジ取り付け、または基板取り付け
- 正方形、熱可塑性樹脂ハウジング
- 嵌合用レバー
- 端子の位置合わせと保持確認用ダブル ロック プレート
14-22
よくある質問
A: DEUTSCH STRIKE コネクタは、防水コネクタであり、ケーブル対ケーブルおよびケーブル対基板用途向けに設計されています。STRIKE コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。
Q: STRIKE コネクタはどういった用途に適していますか?
A: トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。
Q: STRIKE コネクタはどういった用途に適していますか?
DEUTSCH STRIKE コネクタは、エンジンやトランスミッション、エンジン ルーム、電源制御ユニット、バルクヘッド、シャーシ、および運転室内のあらゆる場所において、その信頼性と性能を発揮します。 STRIKE コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。STRIKE シリーズ コネクタの特徴は、フランジ取り付け (オプション)、マルチピン配列、低コスト、およびさまざまな設計に柔軟に対応できることです。STRIKE コネクタを使えば、複数のサイズの端子を 1 つのシェルに組み込んで設計することができます。