Bornes et connecteurs miniatures pour l’industrie automobile

Le système électrique des véhicules continuant de se développer, il est plus que jamais nécessaire de disposer de bornes et de connecteurs miniatures. Les fabricants peuvent atteindre leurs objectifs stratégiques en termes de réduction de poids, d’encombrement et d’émissions en utilisant les connecteurs miniatures de TE Connectivity (TE). De plus, ils sont conçus pour l’industrie automobile et offrent une robustesse et une fiabilité de haut niveau lorsqu’ils sont déployés dans des environnements difficiles, soumis à de fortes vibrations et à des températures élevées. Compatible avec des broches de 0,50 mm et une gamme de fils de 0,13 mm² à 0,35 mm², la gamme miniature de TE est destinée à répondre aux spécifications OEM les plus strictes, telles que LV214 et USCAR, tout en permettant un gain d’espace allant jusqu’à 78 % (par rapport à la norme MQS).

0,13

Tailles de fil compatibles de 0,13 mm² à 0,35 mm²

78 %

Jusqu’à 78 % de réduction du poids

30 %

de réduction du pas des broches

Connecteurs automobiles miniatures

 
Famille de produits
Taille des bornes
Pas minimum
Courant max. à 80 °C
Classe de vibration max.
Type de raccordement
Tailles de fil (mm²)
Étanche/Sans étanchéité
Caractéristiques OEM

0,50 mm

1,27 mm

4 ampères

SG2

Serti

0,13 – 0,35 (0,22 FLU/FLR)

Sans étanchéité

LV214/VW75174

0,50 mm

1,8 mm

6 ampères

SG4

Serti et FFC

0,13 – 0,35

Étanche/Sans étanchéité

LV214/USCAR 

0,50 mm

1,8 mm

3 ampères

SG4

Serti

0,13 – 0,35

Étanche

L214/USCAR

0,50 mm

1,8 mm

4 ampères

Classe de vibration 1

Serti

0,13 – 0,35

Étanche/

Sans étanchéité

USCAR

0,50 mm

1,5 mm

5 ampères

Classe de vibration 1

Serti

0,13 – 0,35

Étanche/Sans étanchéité

OEM japonais

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.

picomqs

Nouveau - Connecteurs automobiles miniatures PicoMQS

  • Robustesse adaptée à l’industrie automobile avec une stabilité aux vibrations de classe 2
  • Pas des broches réduit de 30 % avec un pas de 1,27 mm
  • Réduction de 55 % de la longueur de sertissage
  • Réduction de 78 % du poids du boîtier (comparé au MQS)
  • 40 % d’économie d’espace (par rapport au NanoMQS)
  • La plus petite connexion sertie conforme à la norme LV214
  • Fil de 0,22 jusqu’à 4 ampères
  • Broche à souder en forme de S avec une longueur de broche réduite de 4 mm (42% de longueur en moins)
  • Simplification de la fabrication, amélioration de la qualité et des coûts

EN SAVOIR PLUS

Connecteurs automobiles miniatures par série

Ensemble d’embase à 5 positions PicoMQS, 90°
Système de connecteurs automobiles miniaturisés PicoMQS

Le système de connecteurs PicoMQS est utilisé pour les connexions à l’intérieur des sous-systèmes ou modules des véhicules, souvent appelés boîtes noires, qui comprennent les phares et le volant, ainsi que les caméras du véhicule. De plus, le connecteur PicoMQS est compatible avec les câbles plats flexibles (FFC) et imprimés flexibles (FPC) souvent utilisés dans les systèmes de gestion des batteries des véhicules électriques, ce qui permet de simplifier l’acheminement autour des géométries complexes et compactes des batteries.

Découvrir les bornes, les connecteurs et les embases PicoMQS
Nano Header
NanoMQS Miniature Automotive Connectors

Basé sur le système de connexion MQS très réussi de TE, le NanoMQS offre une conception de borne avec lance de verrouillage, qui s’enclenche de manière audible et tangible dans le boîtier en plastique une fois que la borne est complètement insérée. Le connecteur NanoMQS a un pas de 1,8 mm, ce qui permet de réduire de 50 % l’encombrement des circuits imprimés, tout en offrant une capacité de courant nominale de 6 ampères. Les connecteurs NanoMQS fonctionnent à une température maximale de 170°C (Ag).

Find NanoMQS Terminals and Connectors
Bornes et connecteurs MCON 0.50
Connecteurs automobiles miniatures MCON 0.50

Conçu pour être déployé dans des environnements automobiles très difficiles, ce système étanche offre une « conception soignée du corps » avec un pas de broche de 1,8 mm, ce qui permet de réduire l’empreinte du circuit imprimé jusqu’à 50 %. Le système MCON 0.50 répond aux exigences du niveau 3 de la norme LV214 pour les installations de proximité et du niveau 4 pour les installations directes sur le moteur. Il offre également un niveau de protection contre l’eau IPx9k, ce qui lui confère le plus haut niveau de résistance à l’eau et à l’humidité et lui permet d’être immergé dans plusieurs mètres d’eau. Les connecteurs MCON fonctionnent jusqu’à 170 °C (Ag).

Découvrir les connecteurs et les bornes MCON 0.50
Generation 50 Connectors
Generation 50 Miniature Automotive Connector System

Le connecteur miniature Generation 50 de TE Connectivity présente un design épuré et une lance de verrouillage qui intègrent une géométrie qui permet d’éviter tout contact involontaire réduisant ainsi les risques de déconnexion de la borne. Ce système supporte des fils de 0,13 mm² à 0,35 mm² et offre des forces de maintien des cartes de circuits imprimés allant jusqu’à 80 N, tout en répondant aux exigences ergonomiques de l’USCAR.

Find Generation 50 Connectors
Connecteurs Série 0.50
Série 0,50

Compatible avec une gamme de fils allant de 0,13 mm² à 0,5 mm² et offrant un pas de broche de 1,5 mm, les connecteurs de la série 0.50 de TE Connectivity sont spécialement conçus pour supporter une haute densité de composants tout en garantissant une véritable robustesse de qualité automobile. La gamme d’embases comprend des versions pour montage en surface et pour montage traversant, et les connecteurs de la série 0.50 ont un centre de gravité bas, spécialement conçu pour un montage en surface stable. De plus, les connecteurs présentent un design très ergonomique, ce qui signifie qu’ils sont compacts et faciles à accoupler.

Découvrir les connecteurs de la série 0.50
barre orange
Applications automobiles miniatures

En savoir plus sur nos solutions miniatures

Technologie Press-Fit NanoMultispring
Vidéo en anglais

TE Connectivity a développé la broche Press-fit NanoMultispring pour répondre au besoin croissant de pas et de boitiers plus petits dans les applications automobiles. Le contact NanoMultispring a été développé pour des trous PCB d’un diamètre de 0,6 mm et répond aux exigences de la norme IEC 60352-5.

Technologie Press-Fit NanoMultispring
Vidéo en anglais

TE Connectivity a développé la broche Press-fit NanoMultispring pour répondre au besoin croissant de pas et de boitiers plus petits dans les applications automobiles. Le contact NanoMultispring a été développé pour des trous PCB d’un diamètre de 0,6 mm et répond aux exigences de la norme IEC 60352-5.

Connectivité automobile miniaturisée
Vidéo en anglais

Découvrez nos gammes de connecteurs miniaturisés NanoMQS et MCON 0.50 et comment elles permettent de concevoir des équipements électroniques plus compacts et plus légers, tout en offrant le niveau de robustesse automobile requis pour les fonctions critiques de sécurité.

Connectivité automobile miniaturisée
Vidéo en anglais

Découvrez nos gammes de connecteurs miniaturisés NanoMQS et MCON 0.50 et comment elles permettent de concevoir des équipements électroniques plus compacts et plus légers, tout en offrant le niveau de robustesse automobile requis pour les fonctions critiques de sécurité.

barre orange