Filtros de alimentación para instalaciones de Corcom
Filtros EMI para instalaciones para funciones de protección y seguridad. Para aplicaciones e instalaciones de misión crítica diseñadas para cumplir con los requisitos MIL-PRF-15733
Las instalaciones protegidas y las aplicaciones que implican mediciones o equipos sensibles requieren un entorno libre de emisiones de EMI y RFI. Los filtros para instalaciones de alimentación, datos, teléfonos y todas las demás señales se utilizan en cada penetración eléctrica en los gabinetes EMI y RFI para reducir las emisiones conducidas. Cuando el área protegida está sellada, se pueden reducir o contener todas las emisiones. Los filtros estilo gabinete cuentan con inserciones extraíbles montadas en un gabinete seguro de radiofrecuencia. Este tipo ofrece una serie de ventajas importantes, como la instalación de campo simplificada y un único orificio para una mayor integridad de RF y un mantenimiento de filtro más simple. Los filtros independientes ofrecen los mismos niveles de rendimiento de filtro que los modelos de gabinete, pero están disponibles con terminales autoprotegidos para aplicaciones individuales y de doble línea.
Programa integral de pruebas de fábrica
Datos disponibles a pedido
- Pérdida de inserción
- Caída de voltaje
- Distorsión armónica
- Resistencia de terminales
- Clasificación de temperatura
- Voltaje de resistencia dieléctrica
- Resistencia de aislamiento de CC
- Clasificaciones de corriente y sobrecarga
Serie de filtros de línea de alimentación para instalaciones de Corcom
Para el control de la susceptibilidad y el cumplimiento del protocolo de emisiones
-
Serie TECUL
Gabinetes de filtro estilo gabinete NEMA con 2 a 4 entradas capacitivas, filtros de red de búfer con rango extendido y rendimiento mejorado de 225 A a 1200 A
-
Serie CDEUW
Gabinetes de filtro estilo gabinete NEMA con 2 a 4 filtros con entrada capacitiva de 10 A a 225 A
-
Serie CDEUX
Gabinetes de filtro estilo gabinete NEMA con 2 a 4 entradas capacitivas, filtros de red de búfer con rango extendido de 10 A a 1200 A
-
Serie CDEUL
Gabinetes de filtro estilo gabinete NEMA con 2 a 4 entradas inductivas, filtros de red de búfer con rango extendido de 10 A a 1200 A
-
Serie LU
Patas de gabinete NEMA para usar con filtros estilo gabinete CDEUL, CDEUX, CDEUL y TECUL.
-
Serie SPFC
Bobinas de corrección de factor de potencia para uso opcional con filtros CDEUX, CDEUW, CDEUL, TECUL, CDSUW y CDSUX disponibles de 12 A a 48 A
-
Serie CDSUX-C
Filtro con rango extendido independiente con accesorio de conducto roscado de 10 A a 225 A
-
Serie CDSUW-C
Filtro independiente con accesorio de conducto roscado de 10 A a 225 A
-
Serie CDSUA
Filtro independiente con accesorio de conducto roscado para aplicaciones comerciales de 100 kHz a 10 GHz para 30 A a 100 A
TE dedicó más de 50 años al desarrollo de la tecnología de filtros RFI para dispositivos electrónicos. Estamos orgullosos de que nuestro enfoque en el diseño y la fabricación de productos de la más alta calidad haya convertido a TE en un líder mundial en tecnología RFI. Para producir estos filtros solo se utilizan diseños, condensadores, inductores y mano de obra de la más alta calidad. Reconocemos la necesidad de gran cuidado que se exige para los filtros militares de alta confiabilidad y aplicamos de manera automática la misma calidad a los productos pesados de línea de alimentación.