Melden Sie sich an, um Ihre Aufträge, Adressbuch, Produktlisten, usw. zu verwalten.
Seit 1941 hat TE Connectivity (TE) Kunden geholfen, Vorstellungen im Bereich des Unmöglichen in revolutionäre Technologien zu überführen, die verändert haben, wie Menschen überall auf der Welt leben, arbeiten und sich vernetzen. Dieser kurzweilige Animationsfilm zeigt unsere Geschichte zur Konnektivität im Zeitraffer.
Vor 75 Jahren wäre die vernetzte Welt von heute unvorstellbar gewesen. Unsere Einflussnahme, unser Erfindergeist und unsere Innovationen haben die Verbindungstechnologie kontinuierlich weiterentwickelt und Kunden dabei unterstützt, das zu realisieren, was in der Vergangenheit noch nicht möglich war.
1941 ermöglichten unsere Crimp-Innovationen die Massenproduktion und eine automatisierte Montage von Steckverbindern auf Kabelbäumen, was den Beginn einer umfassenden Integration von Elektronik markierte.
Die Entwicklung des ersten transatlantischen Telefonkabels und Pionierleistungen bei Untersee-Glasfaserkabeln sorgten sowohl für eine globale Kommunikation als auch einen weltweiten Handel - und rücken zugleich energiesparende Untersee-Rechenzentren in den Bereich des Möglichen.
In rauen Umgebungen müssen Energie und Daten übertragen werden. Erfindergeist führte zum Schrumpfschlauch, der hermetischen Abdichtung und Gel-Dichtungsmitteln - diese Technologien werden heute für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb nahezu überall eingesetzt, von Defibrillatoren bis hin zum Mars-Rover "Curiosity".
Die Weiterentwicklung von Leiterplattensteckverbindern ermöglichten sowohl eine dichte Konnektivität als auch eine hohe Integrität der Daten, was beides ausschlaggebend ist, um immer mehr Elektronik in die Produkte unterschiedlicher Branchen zu integrieren.
Da die Datenverarbeitung via Netzwerk ständig zunimmt, sorgten Fortschritte bei der Glasfaserverkabelung und Hochgeschwindigkeits-Steckverbinder mit hoher Kontaktdichte für mehr Leistung und schnellere Übertragungsraten, wodurch mittlerweile eine nahezu Echtzeit-fähige Datenkommunikation für das Cloud-Computing möglich ist.
Haarfeine Drähte und miniaturisierte Steckverbinder, die in immer kleinere Einbauräume passen, revolutionieren Geräte und Instrumente - etwa Katheter für Herzoperationen, die die Genesung der Patienten von Wochen auf Tage verkürzen.
Echtzeit-Daten von Sensoren haben nahezu alles optimiert, von Bremsen bis hin zu Brutkästen für Neugeborene. Moderne digitale Sensoren können Werte von zahlreiche Eingängen messen und sechs von diesen in einer Miniaturansicht zusammenfassen, wodurch Anwendungen intelligent werden.
Entwicklungsteams richten ihr Augenmerk auf umweltveträglichere und effizientere Technologie, die mit Aluminium-Verdrahtungen und Carbon-Nanotube-Kabeln die Anbindung von Elektronik erleichtern.
Und in vernetzten Fabriken steuern unsere smarten Relais vielfältige Funktionen, unsere drahtlosen Sensoren stellen Informationen für eine Cloud-basierte Auswertung bereit und unsere kontaktlose Verbindungstechnologie transportiert auch dort Daten, wo dies bisher nicht möglich war.
Von dem Ingenieurgeist, der sich in unseren mehr als sieben Jahrzehnten wegweisender Innovationen ausdrückt, profitieren Entwickler, Systemintegratoren und Unternehmer. Wir freuen uns auf die Welt, die wir gemeinsam schaffen, und werden auch weiterhin wagemutige Ideen realisieren.