Vergleichen von Produkten

Finden Sie das richtige Produkt für Ihr Design

Mit dem Vergleichstool für Produkte auf TE.com können Sie die Leistungsmerkmale und Eigenschaften von bis zu 10 Produkten miteinander vergleichen. Fügen Sie Produkte aus den Suchergebnissen hinzu, oder geben Sie die TE Artikelnummern ein.

EINFACH UND EFFIZIENT

Mit diesem flexiblen Tool können Sie die Vergleichstabelle in eine Excel-Datei exportieren, um offline weiterzuarbeiten und die Informationen mit Ihrem Team zu teilen.

  • Vergleichen Sie Produkte aus einer gespeicherten Liste oder einer Produktlistenseite.
  • Fügen Sie Artikelnummern direkt aus einer Excel-Datei in das Vergleichstool ein.
  • Speichern Sie die Produkte, die Sie miteinander vergleichen, in einer Liste unter „Meine Listen“.
  1. Vergleichen von Produkten

Erfahren Sie, wie Sie die Leistungsmerkmale und Eigenschaften von bis zu 10 Produkten von TE gleichzeitig nebeneinander vergleichen können. Fügen Sie die zu vergleichenden Produkte direkt unter „Produktvergleich“ hinzu. Sie können die zu vergleichenden Produkte auch aus jeder Suchergebnisseite, Produktlistenseite oder aus Ihren benutzerdefinierten Listen unter „Meine Liste“ hinzufügen.

Produktbildschirme miteinander vergleichen

Vergleichen Sie die Leistungsmerkmale und Eigenschaften von bis zu 10 Produkten. Abweichende Merkmale befinden sich oben, ähnliche Merkmale unten.

Weitere Hilfsmittel auf TE.com