Platzhalter

Dichtungsbänder für eine gute Abdichtung

Unsere Dichtungsbänder sind ein Allzweck-Klebemittel und Füllstoff bei Kabeldurchführungen, das für ein breites Spektrum von Anwendungen, Materialien und Umgebungsbedingungen einsetzbar ist. Das Dichtungsband ist in halogenfreien und flammwidrigen Ausführungen verfügbar.

Einfache Reparatur dank niedriger Abschälfestigkeit  

Die Dichtungsbänder von TE gewährleisten in Verbindung mit Formteilen eine hervorragende Abdichtung und verhindern, dass Schmutz und Wasser in den Adapter oder Steckverbinder gelangen. Zudem weisen unsere Dichtungsbänder eine niedrige Abschälfestigkeit auf und ermöglichen so störungsfreie Reparaturen. Die Dichtungsbänder sind in halogenfreien und flammwidrigen Ausführungen verfügbar. 

S1278

Raychem-Allzweck-Heißschmelzdichtband

S1305

Halogenfreies Raychem-Heißschmelzdichtband

Technisches Datendiagramm für Raychem-Klebemittel

Dichtungen

Produkttyp Produkt Beschreibung Temperaturbereich
S1278 Graues Heißschmelz-Butyldichtungsmittel Allzweck-Dichtungsmittel und Füllstoff für Kabeldurchführungen  -40 °C bis 90 °C
S1305 Graues Heißschmelz-Butyldichtungsmittel – flammwidrig Halogenfreies, flammwidriges Dichtungsmittel und Füllstoff für Kabeldurchführungen  -40 °C bis 90 °C

Anwendungsbereiche

Schläuche und Formteile
  • Spleißabdichtung für Erdkabel 
  • Obere Bordabdichtung 
  • Feuchtigkeitsschutz 
  • Wasserbeständig 

 

Substratvorbereitung

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Hinweise:

  • Vermeiden Sie eine Verschmutzung der vorbehandelten Fläche. Wenn Sie Grundierungen verwenden, müssen Sie diese gemäß den Anweisungen des Herstellers auftragen und trocknen lassen.
  • Epoxyd-Klebemittel können Haut- und Augenreizungen verursachen. Beachten Sie die Handhabungsanweisungen.
  • Bei der Verwendung von Heißschmelzklebemitteln auf Substraten mit hoher Kühlkörperkapazität (z. B. Steckverbinderadapter) muss das Substrat so lange vorgewärmt werden, bis es zu heiß für Berührungen ist. Bringen Sie anschließend das Klebeband auf und schrumpfen Sie das Formteil in Position.

 

Vorsicht: 

Die Verwendung von Reinigungslösung wird in den Vorbereitungsanleitungen für verschiedene Komponenten für Klebemittelverbindungen beschrieben. Beachten Sie die Sicherheits-empfehlungen der Lösungsmittelhersteller. Mitunter werden auch Epoxyd-Klebemittel und auf Lösungsmitteln basierende Grundierungen von Raychem beschrieben. Die jeweiligen Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung finden Sie in den entsprechenden Datenblättern zur Materialsicherheit für die verwendeten Raychem-Klebemittel.

Vorteile

  • Wasserabdichtung
  • Witterungsbeständige Abdichtung

Eigenschaften

  • Zur Verwendung mit dem BSTS-Wärmeschrumpfschlauch und anderen Schrumpfschlauchprodukten aus Polyolefin