NTC-Thermistoren

NTC steht für „negativer Temperaturkoeffizient“. TE Connectivity ist führend in der Entwicklung und Fertigung von hochpräzisen, diskreten NTC-Thermistoren, -Fühlern und -Baugruppen. Ein NTC-Thermistor ist ein Temperatursensor, der die Widerstandseigenschaften von Keramik‑Metall-Verbundstoffen zur Temperaturmessung nutzt. Unser umfassendes Spektrum an NTC-Sensoren bietet für die Temperaturmessung viele Vorteile, z. B. geringe Größe, dauerhafte Stabilität, hohe Genauigkeit und Präzision.

NTC-Thermistor-Anwendungen

NTC-Thermistoren werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt: Die Medizin verlässt sich beispielsweise bei Kathetern, Dialysegeräten und der Patientenüberwachung auf NTCs. Elektro- und Haushaltsgeräte vom Trockner bis zur Kaffeemaschine verwenden NTC-Thermistoren zur präzisen Temperaturmessung. HLK- und Kühlanlagen verwenden NTC-Sensoren zur Messung der Temperatur in Gebäudesteuerungen und -prozessen, was zu einer höheren Effizienz und Kontrolle führt. In der Automobil- sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie werden NTC-Thermistoren sowohl für Tests und Messungen als auch für Produktionsanwendungen eingesetzt.