KISSLING Baureihe 30 (EC)
Dieses bistabile Relais basiert auf dem Industrierelais der Baureihe 30 und verfügt über dieselben mechanischen und elektrischen Schalteigenschaften. Zusätzlich bietet es aber auch elektronische Funktionen zum Impulsschutz der Spule, einen energiesparenden Schalteingang für den direkten Anschluss an ein Steuergerät sowie eine optionale Strom- und Spannungsmessung an den Hauptkontakten.
KISSLING Bistabile Relais mit Steuerelektronik
Series 30 (EC)
Dieses Relais eignet sich besonders gut für Batteriemanagement- und Stromverteilungsanwendungen in Nutzfahrzeugen, Bussen, Bau- und Landmaschinen, Flugzeugen, Bodenausrüstung und Hubwagen.
Weitere wichtige Vorteile sind ein Statusausgang zur direkten Überwachung des Schaltzustands und eine optional programmierbare Zeitverzögerung für das Ein-und Ausschalten. Die direkt an das Relais gekoppelten elektronischen Funktionen ermöglichen nicht nur eine Reduzierung der Peripherieschaltungen und der Kosten im Fahrzeug selbst, sondern verbessern auch das Sicherheitsniveau in kritischen Schaltanwendungen. Die Baureihe 30 (EC) umfasst Leistungsrelais mit Nennspannungen von 12 V und 24 V sowie Dauerstrom-Nennwerte von 200 A bis 300 A. Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Typen sind auf Anfrage erhältlich. Wir entwickeln zudem angepasste Relais nach Kundenspezifikationen.
Detailed information regarding the various types is available on request. Custom relays can be developed in accordance with client specifications.
Eigenschaften
- Hochwertiges bistabiles Industrierelais
- Abdichtungstechnologie gemäß IP67 und IP6K9K (Dampfreinigung)
- Die integrierte Elektronik zum Schutz und zur Steuerung der Spule ermöglicht einen direkten Anschluss an ein Steuergerät und die Statusausgabe.
- Optionale Strom- und Spannungsmessung direkt am Schaltpunkt: Verbesserte Sicherheitsniveaus und Reaktionszeiten in kritischen Situationen.
- Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten für individuelle Anforderungen
Technische Daten
- Hauptkontakt ausgelegt für Dauerstrom und 100 % Belastungszyklus
- Für mindestens 100.000 Schaltzyklen unter Volllast zugelassen
- Mechanische Lebensdauer für 2 Millionen mechanische Zyklen getestet
- Stoßfestigkeit von 6 G und Vibrationsbeständigkeit von 4 G
- Für -40 °C bis +85 °C Umgebungsbetriebstemperatur zugelassen
Anwendungsbereiche
- Elektrische Energieverteilung
- Ferngesteuerter Batterietrennschalter
- Batteriemanagement
- HLK-Steuerung
- Hilfsstromversorgungssysteme
- Überwachung von Aufladen/Entladen der Batterie
Bistabile Relais mit Steuerungselektronik der Baureihe 30 (EC)
Produktsortiment