Dimmbuchse mit NEMA-Stecksockel

Straßenbeleuchtungsbuchse mit NEMA-Stecksockel

Unsere LUMAWISE Endurance N NEMA Dimmbuchsen stellen eine elektrische und mechanische Verbindung zwischen einer ANSI C136-basierten Netzwerkbeleuchtungssteuerung und dem Leuchtkörper her. Die für kommerzielle Außen- und Versorgungsbeleuchtung entwickelte NEMA-Buchse ist mit 3 Leistungskontakten (C136.10-konform) und 2 oder 4 Signalkontakten (C136.41-konform) erhältlich, die eine 0-10-V-Dimmung und andere Zusatzfunktionen ermöglichen. Für Anwendungen, bei denen eine Drehung der Lichtsteuerung nach Norden erwünscht ist, bietet die LUMAWISE Endurance N-Familie zwei drehbare Lösungen, die eine Drehung um bis zu 355 Grad ermöglichen.

Eigenschaften und Vorteile

Straßenbeleuchtungsbuchsen
  • Robuste Drehkontakte für eine zuverlässige Stromversorgungsverbindung.
  • Verfügbar mit zwei oder vier Dimmkontakten für ein- oder zweikanalige Dimmprotokolle.
  • ANSI-Standard-Kurzschlusskappen, -Fotozellen und andere Steuerungselemente können mit dem Leuchtkörper C136-konform verbunden werden.
  • Ermöglicht die Abdichtung der Leuchte nach IP66, wenn sie mit der Endurance N-Steuerbasis kombiniert wird.
  • Die drehbaren Versionen sind um bis zu 355 Grad drehbar.
  • Vorkonfektionierte Buchsen mit Drahtleitungen für die einfache Integration in neue oder vorhandene Beleuchtungsvorrichtungen.
  • Verfügbar mit einer 105-°C- oder 150-°C-Drahtisolation für Leuchtkörper mit unterschiedlichen Temperaturen.

LUMAWISE Endurance N+ Zubehör für die Netzwerkbeleuchtungssteuerung umfassen eine ANSI C136-konforme Basisbaugruppe mit integrierter Dichtung. Die neuen Abdeckungen sind in zwei Größen erhältlich: 58,6 mm und 117,0 mm; in den Farben Hellgrau, Rauchgrau und Klar. Die Basisbaugruppe mit Abdeckung umfasst ein Fotozellengehäuse gemäß IP66, das Schutz vor rauen Außenbedingungen wie Regen, Schnee und Salzspray gewährleistet. Die Abdeckungen vervollständigen das Gehäuse.

Wichtige Leistungsmerkmale

• ANSI C136.10/C136.41-konform 
• Langfristige Zuverlässigkeit dank der Strom- und Signalschnittstelle von TE
• Transparente Abdeckungen lassen Tageslicht an den Lichtsensor durch
• Eine IP66-Lösung bietet Schutz gegen Staub und starkes Strahlwasser
• Entspricht der UL-Brandschutzklasse 94-HB mit einer Abdeckung mit Nennleistung 5 VA
• Die Basisbaugruppe integrierte Entlüftung erhöht die Lebenserwartung der Elektronik im Inneren des Gehäuses.

 

 

Anwendungen

  • Fahrbahn- und Straßenbeleuchtung
  • Geländebeleuchtung
  • Parkplatzbeleuchtung
Teiler
  1. 60-Sekunden-Spotlight: Drehbare Dimmbuchse (Englisch)

Produktmanager Alex Hunt III erläutert, warum Kunden ein so großes Interesse an unserer drehbaren Dimmbuchse haben und auf welche Weise diese ihre Installationsherausforderungen erfüllt und zu einer schnelleren Verbreitung von LEDs in Straßenlaternen und damit zu einer höheren Energieeffizienz sowie Kostenersparnissen für den Endkunden beiträgt.