GEMnet Steckverbinder für Ethernet- und SerDes-Anwendungen

Die GEMnet Steckverbinderfamilie von TE Connectivity (TE) ist für Multigigabit-Ethernet- und SerDes-Anwendungen konzipiert. Sie unterstützt bis zu 56 Gbit/s.

56

Gbit/s (Gigabit pro Sekunde)

15 GHz

Bandbreite

6

1-, 2-, 4- und 6-Port-Anschlüsse verfügbar

Automobilhersteller entwickeln zunehmend Anwendungen/Architekturen, die Multi-Gigabit-Datenleitungen (10 Gbit/s+) nutzen. Das neue vollständig abgeschirmte Twisted-Pair-Steckverbindersystem von TE unterstützt Datenübertragungen von bis zu 25 Gbit/s. Es wurde entwickelt, um die Anforderungen der aktuellen und nächsten Generation von Multigigabit-Ethernet- und SerDes-Anwendungen zu erfüllen.

90 Degree Terminal
180 Degree Terminal

Vorteile

  • Kompakte und robuste Lösung für die Automobilindustrie
  • Hohe Bandbreiten/Datenraten von bis zu 15 GHz / 56 Gbit/s
  • Unterstützung von Anwendungen/Protokollen der nächsten Generation
  • Geeignet für STP-, UTP- und SPP-Kabel

Anwendungen

  • 4K Kamerasysteme
  • 8K / Hochauflösende Displays
  • Autonomes Fahren
  • Radar
  • Lidar
  • Rücksitzunterhaltung
Orangefarbene Leiste

Spezifikationen

Media: Twisted-Pair-Kabel / Paralleles Kabelpaar
Bandbreite: 15 GHz
Geschwindigkeit ​: bis 56 Gbps
Ausrichtung: 90° / 180°
Abdichtung: abgedichtet / nicht abgedichtete Stiftleisten
Anzahl der Anschlüsse: 1,2,4,6; mehr auf Anfrage

Primär unterstützte Kabel:  686-3, X9305

Schnittstellenkompatibilität:  H-MTD-bezogene Schnittstellen nach USCAR-Spezifikation

 

Unterstützte Protokolle

  • IEEE802.3ch
  • APIX
  • GMSL2/3
  • Open Alliance TC9 (100BaseT1, 1000BaseT1 and NGBaseT1)
  • FPD Link IV
  • PCIe
  • MIPI
  • HDBaseT
  • ASA

 

Orangefarbene Leiste

Benötigen Sie weitere Informationen?

Es sind Standard- und kundenspezifische Versionen der GEMnet-Steckverbinderserie verfügbar.  Wenden Sie sich noch heute an uns, um mehr über das Produkt und seine Funktionen zu erfahren. So können Sie mit dem Entwerfen von CAD-Dateien beginnen.

Fragen Sie heute nach