AMPACT Klemmkeilverbindungstechnologie – Anschlüsse
Unsere AMPACT Anschlüsse basieren auf dem Prinzip der sogenannten „Klemmkeilverbindungstechnologie“, die sich seit mehr als 60 Jahren in der Praxis bewährt hat. Auf Grundlage dieser Technologie fertigen wir Anschlüsse, mit denen Kunden die Lebenszykluskosten reduzieren können. Bei der Entwicklung dieses Produkts ging es darum, eine Lösung für das Problem der physischen und elektrischen Einschränkungen von herkömmlichen Press- oder Schraubanschlüssen zu finden. Es ermöglicht einen optimalen Kontakt zwischen Anschluss und Leiteroberflächen und eliminiert so Probleme, die durch die Oxidation metallischer Oberflächen hervorgerufen werden. Über die gesamte Lebensdauer des Anschlusses hinweg werden ein konstanter Druck innerhalb der Verbindung aufrechterhalten und zugleich die Wärme- oder Fließdehnung kompensiert. Die Anschlussmontage erfolgt mittels einer einfachen Methode.
-
AMPACT BAT
Als zweite Generation unserer bahnbrechenden Klemmkeilverbindungstechnologie kombiniert AMPACT BAT die technischen Stärken seiner Klasse mit dem neuen bolzenbetätigten Element, das ein spezielles Pulverwerkzeug überflüssig macht und den Kunden die Montage unserer Produkte mit Handschuhen oder Hotsticks erleichtert.
-
AMPACT Freileitungsklemme aus Aluminium
Die bewährte Klemm- und Abzweigkonstruktion „C-Feder“ der AMPACT Freileitungsklemme verhindert durch die gespeicherte Andruckenergie ein Nachlassen der Verbindungsgüte und erzielt über die gesamte „Nutzungsdauer“ des Anschlusses einen geringen Kontaktwiderstand. Temperaturwechsel führen dazu, dass sich die Leiter ausdehnen und zusammenziehen. Das Federelement der AMPACT Freileitungsklemme biegt sich dabei und sorgt so für einen konstanten Anpressdruck.
-
AMPACT EL
Diese Anschlüsse sind für die Verwendung mit einem größeren Leiter ausgelegt, der für Übertragungsleitungen eingesetzt wird. AMPACT EL Anschlüsse lassen sich in Hochspannungsanwendungen bis zu 230 kV einsetzen. 500-kV-Leitungen erfordern einen Korona-Ring. AMPACT EL Anschlüsse können mit Massivleitern und Litzen aus Aluminium, Aluminiumlegierungen und Aluminiumverbundwerkstoffen verwendet werden, einschließlich AAC, AAAC, ACSR, ACAR, AW, ACSR/AW und ACSS. Nachfolgend sind bereits verfügbare Leiterkombinationen aufgeführt. Wenden Sie sich an einen Vertreter von TE, um Ihre speziellen Anforderungen zu schildern.


-
AMPACT HHT Hochtemperaturabzweig
Um die Klemmkeilverbindungstechnologie für ACSS Freileitungen bei Betriebstemperaturen bis 250 °C anwenden zu können, wurde der neue Kontakthilfsverbundstoff von TE in den AMPACT HTT (High Temperature Tap) integriert. Damit wird die Anschlussfamilie um die hoch zuverlässigen Lösungen für ACSS Anwendungen erweitert.
-
Bügel
• Einfache Montage mit AMPACT Werkzeugen
• Strapazierfähiger verzinnter Kupferbügel
• Keine Beschädigung der Leiter bei Entnahme
• Zum Anschließen fast aller Kombinationen aus Massiv-, Litzen- oder komprimierten Leitern geeignet


-
AMPACT EZ LOAD Werkzeug
Ein präzise entwickeltes pulverbetriebenes Werkzeug, das robust und doch leicht ist und durch Sichern und Laden betätigt wird. Dieses All-in-one-Design wird mit dem Stromaggregat verbunden und kann leicht geöffnet und geschlossen werden, um die Kartuschen auszutauschen.
-
Kartuschen
AMPACT Kartuschen sind bleifrei und können mit dem normalen Abfall entsorgt werden. Die Kartuschen sind farbkodiert und speziell für die Verwendung in AMPACT EZ LOAD Werkzeugen zum Installieren von AMPACT Freileitungsklemmen ausgelegt. Die Kartuschen sind aus wetterfestem Polyethylen geformt und mit Treibladung und Zündmittel gefüllt. Die Farbe der Kartuschen gibt die Stärke der Pulverladung an und entspricht dem Farbcode der Abzweiggrößen, mit denen sie verwendet werden.