Mobilfunkantenne

Mobilfunkantennen

TE Connectivity bietet Mobilfunkantennenlösungen für eine Vielzahl von Mobilkommunikationsanwendungen. Unsere Mobilfunkantennen – sowohl Standardprodukte als auch kundenspezifische Lösungen – unterstützen globale Mobilfunkstandards von 2G bis 5G und können in Automobilen, Verbrauchergeräten, Kommunikationsausrüstung, Nutzfahrzeugen, öffentlichen Verkehrsmitteln und industriellen Anwendungen eingesetzt werden.

TE Connectivity bietet Mobilfunkantennenlösungen für eine Vielzahl von Mobilkommunikationsanwendungen. Unsere HIRSCHMANN MOBILITY-Mobilfunkantennen unterstützen die globalen Mobilfunkstandards wie GSM, UMTS oder LTE und können in Anwendungen für Automobile, Endgeräte, Kommunikationsanlagen, Nutzfahrzeuge, öffentliche Verkehrsmitteln und die Industrie eingesetzt werden. Der neueste Standard 5G befindet sich derzeit bei TE in der Entwicklung.

Produkteigenschaften

  • Passive Antennenstrukturen zur Unterstützung mehrerer Bänder
  • Abwärtskompatibilität
  • Montage mit flachem Profil, Klebstoff oder Magnet
  • Integrierte oder externe Lösungen
  • Kombinierbar mit anderen Diensten (multifunktionale Antennen), z. B. WLAN und Bluetooth
  • Kundenspezifische Anpassungen möglich

5G

5G mit seiner Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit, seinen niedrigen Latenzzeiten und seinem großflächigen Datenaustausch kann Verbraucheranwendungen mit großen Datenmengen in Echtzeit mit hoher Zuverlässigkeit unterstützen.

IoT

Der Mobilfunk ist der Dienst, der allgemein für das Internet der Dinge, das Netzwerk aus physischen Geräten, Fahrzeugen, Haushaltsgeräten und anderen, verwendet wird. Das Internet der Dinge und der Mobilfunkdienst ermöglichen es diesen Dingen, Verbindungen herzustellen und Daten auszutauschen.

M2M

Die Machine-to-Machine-Kommunikation kann auch eine industrielle Instrumentierung umfassen, die es einem Sensor oder Messgerät ermöglicht, die von ihnen aufgezeichneten Daten der Anwendungssoftware zu kommunizieren, die diese nutzen kann.

Orangefarbenes Distanzstück

Antennen für 5G, NB-IoT und LTE-M

TE entwickelt neue Antennen für 5G, NB-IoT und LTE-M, die das breite Frequenzband und verschiedene Bandbreitenanforderungen von Internet of Things (IoT)-Mobilgeräten abdecken. Sie können eine Vielzahl von Bandlösungen von 600 MHz bis 6 GHz bieten. Abhängig von ihrer Systemarchitektur können Kunden neue Antennen mit unterschiedlichen Montagearten (z. B. Leiterplattenmontage, eingebettete, externe oder Terminalantenne), Kabellängen und Anschlussoptionen wählen. Diese Antennen können leicht in Endgeräte integriert werden, da keine Abstimmung erforderlich ist und TE einen Service für die Einbettung und sogar komplexe Mehrfach-Antennenbaugruppen anbieten kann.

Antennen für 5G, NB-IoT und LTE-M anzeigen

Anwendungen für Automobile & Nutzfahrzeuge

TE entwickelt kundenspezifische Mobilfunkantennen für die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie sowie für die M2M-Märkte. Bedeutende Autohersteller verlassen sich auf TE als Anbieter von Mobilfunkantennen für ihre vernetzten Fahrzeuglösungen. Die Antennen sind auch als Standard-Aftermarket-Produkte für Fahrzeuge und andere mobile und stationäre Objekte erhältlich. Für die Sprach- und Datenübertragung decken unsere Antennen die gesamten Frequenzbereiche von GSM, UMTS und LTE ab. Durch die Investition in neue Testgeräte ist TE auch für den kommenden 5G-Standard gut gerüstet. Darüber hinaus können wir auch Mobilfunkantennen in Kombination mit anderen Diensten wie z.B. GNSS, WLAN, Bluetooth etc. in einem Design anbieten.

 

Für den Einsatz in Fahrzeugen bieten wir variable Konstruktionen für unterschiedliche Innen- und Außeninstallationsräume in trockenen oder feuchtigkeitsgefährdeten Bereichen an: kurze Stabantennen, Haifischflossenantennen, Folienantennen, integrierte Antennensysteme mit flexibler Verbindungsgeometrie (nicht verbundenes Kabelende oder direkter Anschluss). 

Kommunikationsanlagen & Verbrauchergeräte

TE bietet eine breite Auswahl an Standard-Antennen und eine beeindruckende Kompetenz bezüglich kundenspezifischen Antennenlösungen; wir arbeiten eng mit Kunden zusammen, um erfolgreiche Integrationslösungen zu erreichen. Unsere LDS-Antennen und MetaSpan-Technologie können bei Ihrer Anwendung kostbaren Platz sparen, indem HF-Technik sowie mechanische und elektrische Funktionen in ein einziges Bauteil integriert werden. Ob für Kommunikations- oder Verbrauchergeräte, das Internet der Dinge, Machine-to-Maschine-Anwendungen (M2M) oder Anwendungen im vernetzten Zuhause – unsere Antennenspezialisten können mit Ihnen zusammen die richtige Antennenlösung für Ihre Konstruktion entwickeln.
 

Anwendungen für den öffentlichen Nahverkehr und die Industrie

Die Antennen des öffentlichen Nahverkehrs von TE sind speziell für die Installation in Zügen, Straßenbahnen, Bussen und Schwerlastkraftwagen ausgelegt. Das Angebot von TE Connectivity umfasst eine breite Palette von Produkten, von der Kommunikations- und Positionierungsantenne auf dem Dach bis hin zu WiFi-Antennen mit flachem Profil im Fahrzeug. Das angrenzende Angebot an halbstationären und stationären Antennen ergänzt die Serie mit M2M- und WiFi-Antennen.

Kundenspezifische Mobilfunkantennen

Wir entwickeln zahlreiche kundenspezifische Antennensysteme für die mobile Kommunikation in der Automobilindustrie, im Nutzfahrzeug- und Logistikbereich sowie für M2M-Anwendungen.

 

  • Anwendungen: Telefonie, Datenkommunikation, Datenaustausch
  • Dienste/Frequenzbereiche: Frequenzbereiche von LTE-Low-Band bis LTE-High-Band (GSM, UMTS, LTE)
  • Montageräume: Variable Konstruktionen für unterschiedliche Innen- und Außeninstallationsräume (trockene und feuchtigkeitsgefährdete Bereiche)
  • Designs: Großes Portfolio an kurzen Stabantennen, Haifischflossenantennen, Folienantennen, integrierte Antennen mit flexibler Verbindungsgeometrie (nicht verbundenes Kabelende oder direkter Anschluss) für die Integration in verschiedene Montageräume
Integrierte HIRSCHMANN MOBILITY-Mobilfunkantenne
Integrierte Mobilfunk-„Sandwich“-Antenne – in Telematiksysteme wie Bordeinheiten (OBUs) für die Mauterhebung integriert oder im Flottenmanagement eingesetzt.
HIRSCHMANN MOBILITY-Tri-Mode-Mobilkommunikationsantenne mit flachem Profil
Tri-Mode-Antenne mit flachem Profil für Mobilkommunikation, GPS und WLAN (CGW-Containerantenne).
HIRSCHMANN MOBILITY-Folienantenne
Folienantenne für den Empfang von GSM und LTE – kann zum Beispiel unsichtbar am Außenspiegel von Kleintransportern befestigt werden.
HIRSCHMANN MOBILITY-Folienantenne für LTE-Empfang
Die Folienantenne für den LTE-Empfang kann problemlos an feuchtigkeitsanfälligen Stellen, wie zum Beispiel einer Stoßstange, angebracht werden.
HIRSCHMANN MOBILITY-Mobilfunk-Kombiantenne
Kombiantennen mit Telefonfunktion. Mit dieser Dachantenne für Autos können mehrere Dienste (AM, FM, GPS, DAB, Telefonie) kombiniert werden.
HIRSCHMANN MOBILITY-eCall-Antenne
Die Telefon- und Notruf-Antenne für eCall sendet automatisch ein Notsignal.