| Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Produktverfügbarkeit | Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich | Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (max.) | Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (min.) | Kompatibler Kabeldurchmesser - Hauptleitung (max.) | Anzahl der Hauptdrähte (max.) | EU ELV-Konformität | 
|---|
 |  | E20629-000 | Produktzeichnung 
 | Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | 1,5 – 10 mm² | 10 mm² | 1,5 mm² | 27 mm | 5 | - | 
 |  | F46377-000 | Produktzeichnung 
 | Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | 1,5 – 16 mm² | 16 mm² | 1,5 mm² | 34 mm | 5 | - | 
 |  | E79642-000 | Produktzeichnung 
 | Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | 10 – 50 mm² | 50 mm² | 10 mm² | 44 mm | 5 | - | 
 |  | CY4545-000 | Produktzeichnung 
 | Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | 1,5 – 10 mm² | 10 mm² | 1,5 mm² | 27 mm | 5 | - | 
 |  | E28567-000 | Produktzeichnung 
 | Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | 25 – 150 mm² | 150 mm² | 25 mm² | 52 mm | 5 | - | 
 |  | F56283-000 | Produktzeichnung 
 | Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | 1,5 – 2,5 mm² | 2,5 mm² | 1,5 mm² | 19 mm | 5 | - | 
 |  | CY4546-000 | Produktzeichnung 
 | Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | 1,5 – 16 mm² | 16 mm² | 1,5 mm² | 34 mm | 5 | - | 
 |  | D39379-000 | Produktzeichnung 
 | Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | 4 – 25 mm² | 25 mm² | 4 mm² | 37 mm | 5 | - | 
 |  | CY4547-000 | Produktzeichnung 
 | Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | 4 – 25 mm² | 25 mm² | 4 mm² | 37 mm | 5 | - | 
 |  | CY4549-000 | Produktzeichnung 
 | Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | 25 – 150 mm² | 150 mm² | 25 mm² | 52 mm | 5 | - | 
 |  | D30339-000 | Produktzeichnung 
 | Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | 70 – 240 mm² | 240 mm² | 70 mm² | 67 mm | 4 | - | 
 |  | CY4544-000 | Produktzeichnung 
 | Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | 1,5 – 2,5 mm² | 2,5 mm² | 1,5 mm² | 19 mm | 5 | - | 
 |  | CY4548-000 | Produktzeichnung 
 | Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | 10 – 50 mm² | 50 mm² | 10 mm² | 44 mm | 5 | - | 
 |  | CY4550-000 | Produktzeichnung 
 | Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | 70 – 240 mm² | 240 mm² | 70 mm² | 67 mm | 4 | - |