Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Produkteigenschaften

  • Der Steckverbinder ist vielseitig, benutzerfreundlich und lässt sich auf drei verschiedene Arten zuverlässig verriegeln. Der Stecker kann mit der Kappe oder der Stiftleiste durch Einrasten verbunden werden. Die CPA-Vorrichtung (Connector Position Assurance) verschließt Kappe (oder Stiftleiste) und Stecker miteinander. Die Kontaktlagesicherung (TPA, Terminal Position Assurance) gewährleistet, dass die Kontakte fest sitzen, und sorgt so für Zuverlässigkeit. 
  • Der Hochtemperaturstecker unterstützt bis zu 150 °C. 
  • Stecker und Kappe (oder Stiftleiste) werden mit einem hörbaren Klicken zusammengesteckt, was den Anwendern die Sicherheit gibt, dass die Steckverbinder zuverlässig gesichert sind. 
  • Jeder Steckverbinder bietet vier Verschlüsselungsoptionen, viele Farben und Designmerkmale, die effiziente Verbindungen auf dem Montageband ermöglichen. 
  • Ein 6-mm-Raster bietet bis zu 15 Positionen. 
  1. POWER TRIPLE LOCK – Anwendungsübersicht (Englisch)

Erfahren Sie mehr über das POWER TRIPLE LOCK Steckverbindersystem. In diesem Video werden die Montageabfolge für dieses Steckverbindersystem, die Kontaktcrimpabfolge und das OCEAN Applikatorsystem erläutert.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F: Wie lauten die Betriebstemperaturanforderungen?

A: Das neue POWER TRIPLE LOCK Steckverbindersystem besteht ausschließlich aus V-0-Materialien, wobei das Standardprodukt aus PBT mit Eignung bis 105 °C gefertigt wird. Für Hochtemperaturanwendungen, wie z. B. Kochen, sind Materialien für 150 °C erhältlich.


F: Welchen Vorteil haben Glühdrahtgehäuse?

A: Das POWER TRIPLE LOCK Steckverbindersystem umfasst Glühdrahtgehäuse, mit denen Elektrogerätehersteller die Norm IEC 60335-1 einhalten können.

 

Weiter lesen: Häufig gestellte Fragen zu POWER TRIPLE LOCK Steckverbindern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Rechteckiger Leistungssteckverbindertyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Nein

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15

  • Anzahl der Leistungspole  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15

  • Zeilenanzahl  1, 2, 3

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VAC) 600

  • Arbeitsspannung (VDC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B, C, D

  • Kabelausgangswinkel  180°

Kontaktmerkmale

  • Kontaktaufbau  Matrix, Verbindungsmuffe

  • Kontaktfestsitz im Gehäuse  Ohne

  • Kontakttyp  Buchse

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Art der Steckverbindermontage  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Raster  6 mm [ .236 in ]

  • Gehäusefarbe  Grau, Naturbelassen, Rot, Schwarz

  • Gehäusematerial  Nylon

Abmessungen

  • Steckverbinderhöhe (mm) 14.95

  • Reihenabstand  8.1 mm [ .319 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Kennzeichnungsbeschriftung

  • Schaltkreiserkennungsfunktion  Mit

Industriestandards

  • Kompatibel mit zugelassenen Norm-Produkten  UL E28476

  • Kompatibel mit Produkten von Behörden/Normen  UL, VDE

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Bezugswert des Glühdrahts  Glühdrahttest 850 °C (Flamme ≤ 30 Sek.), Hochtemperaturteil – kein Glühdraht

  • UL-Grad  Zulassung

  • Bezugswert des Glühdrahtmaterials  Material mit GWIT ≥ 775 °C

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P87074-P729A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

POWER TRIPLE LOCK ist eine Marke.