Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Die Montagemöglichkeiten für Power Double Lock Steckverbinder sind Kabel-an-Kabel  (einschließlich frei hängende Montage und Panelmontage) und Kabel-an-Leiterplatte. Dieses Steckverbindersystem umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Kontaktsicherungseinsätze, Crimpkontakte und Leiterplattenstiftleisten, und ist in einem Kontaktrasterzwischenraum von 3,96 mm für Kabel-an-Kabel-Ausführungen und in einem Rasterzwischenraum von 3,96 mm, 6,5 mm, und 13,00 mm für Kabel-an-Leiterplatte-Ausführungen verfügbar.

Produkteigenschaften

  • Der Steckverbinder ist vielseitig, benutzerfreundlich und lässt sich auf verschiedene Arten zuverlässig verriegeln. Der Stecker kann mit der Kappe oder der Stiftleiste durch Einrasten verbunden werden. Die Kontaktlagesicherung (TPA, Terminal Position Assurance) gewährleistet, dass die Kontakte fest sitzen, und sorgt so für Zuverlässigkeit. 
  • Auf Leiterplatten montierte Stecksockel sind kompatibel mit Gießharz- oder konformen Beschichtungen. 
  • Das hörbare Klicken, wenn der Kontakt vollständig in das Gehäuse eingesetzt ist, gibt dem Anwender die Gewissheit einer sicheren Verbindung. 
  • Die Zinnbronzekontakte sind bereits verzinnt und ohne Zungen konstruiert, um ein Kontaktgewirr zu vermeiden.
  • UL-zugelassen, CSA-zertifiziert und VDE-genehmigt
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar. 

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.