Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Relais-/Schütztyp  Universal-Leistungsrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Spulenklassifizierung  Empfindliche Version | UL-Spulenisolation Klasse B | UL-Spulenisolation Klasse E | UL-Spulenisolation Klasse F

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Kontaktanordnung  1 Form A SPST-NO

Elektrische Kennwerte

  • Ausschaltstrom (A) 3 | 5 | 8 | 10

  • Spulenwiderstand (Ω) 20 | 55.6 | 56 | 80 | 125 | 320 | 405 | 720 | 1280 | 2880

  • Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A) 3 | 5 | 8 | 10

  • Kontaktumschaltlast (min.)  100mA @ 5V

  • Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms) 750

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 277

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 30

  • Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A) 3 | 5 | 8 | 10

  • Einschaltstrom (A) 3 | 5 | 8 | 10

  • Kontaktnennstrom (A) 3 | 5 | 8 | 10

  • Spulenspannung (VDC) 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 24

  • Kontaktnennspannung (VAC) 250

  • Kontaktnennspannung (VDC) 30

  • Spulenleistung DC (W) 0,45 | .2

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 3000 | 4000

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht  9 g [ .318 oz ]

  • Gehäusetyp  flussmittelbeständig, automatisch lötfähig | flussmittelbeständig, automatisch lötfähig & waschbar

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  Ag | AgNi | AgNi90/10 | AgSnO | AgSnO2 | AgSnOInO | Silber-Cadmium-Oxid | Silver Alloy | W + AgSnO2

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Lötstifte

  • Spulenanschluss-Typ  Lötstifte

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplattenmontage

Abmessungen

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule (mm) 3.2 | 7.7

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule (in) .125 | .126 | .129 | .303

  • Produktbreite  10.2 mm [ .401 in ]

  • Produkthöhe  14.7 mm [ .579 in ]

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule (mm) 3.6 | 9.4

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule (in) .141 | .37

  • Produktlänge  18.2 mm [ .717 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 105 | -40 – 85

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 221 | -40 – 185

  • Umgebungsschutzkategorie  RTII | RTIII

  • Umgebungstemperatur (max.) (°C) 85 | 105

  • Umgebungstemperatur (max.) (°F) 185 | 221

Betrieb/Anwendung

  • Magnetspulensystem  monostabil

  • Stromform  DC

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Bündel | Karton & Einsatz | Tray

Weitere

  • Kontaktstrom (A) >2 – ≤5 | >5 – ≤10

  • Spulen-Leistungsklasse (W) >,15 – ≤,2 | >,3 – ≤,6

  • Höhe von - bis (mechanisch)  >14 – ≤16 mm [ >,551 – ≤,63 in ]

  • Länge (mechanisch)  >16 – ≤22 mm [ >,63 – ≤,866 in ]

  • Breite (mechanisch)  >7 – ≤11 mm [ >,276 – ≤,433 in ]

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten