| Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Produktverfügbarkeit | Installationsanleitung | Spannungsklasse | Ausführung der Kabelabschirmung | Anzahl der Adern | Kompatibler Kabelquerschnittsbereich | Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich | Isoliermaterial | Schirmungsmaterial | Anzahl der Schirme | Länge des Endverschlusses | Leistungskomponenten-Optionen | Kabelanschluss-Endlänge | EU RoHS-Konformität | EU ELV-Konformität |
|---|
| 097105-011 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | 6,35/11( 12) kV | Band/Draht | 1 | 95 – 240 mm² | - | Kunststoff (XLPE) | Nein | 0 | - | - | - | - | - |
| 086833-005 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Deutsch | ≤ 24 kV | Draht | 1 | 70 – 240 mm² | 23 – 32,6 mm | Plastic | - | - | - | - | 340 mm | - | - | - | - | - | - |
| 097105-005 | Produktzeichnung
| Deutschland | Deutsch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 1 | 95 – 240 mm² | 18,6 – 28,4 mm | Plastic | - | - | - | - | 300 mm | - | - | - | - | - | - |
| 086833-011 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | 12/20( 24) kV | Band/Draht | 1 | 95 – 240 mm² | - | - | Kunststoff (XLPE) | Nein | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 186727-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 3 | - | - | - | - | Plastic | - | - | - | - | 300 mm | - | - | 1200 mm | - | - |
| 193182-011 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | 19/33( 36) kV | Band/Draht | 3 | 300 – 400 mm² | - | - | Kunststoff (XLPE) | Nein | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 186727-005 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Deutsch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 3 | - | - | - | - | Plastic | - | - | - | - | 300 mm | - | - | 1200 mm | - | - |
| 186727-011 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 3 | - | - | - | - | Plastic | - | - | - | - | 300 mm | - | - | 1200 mm | - | - |
| 161622-005 | Produktzeichnung
| - | - | - | - | 19/33( 36) kV | - | - | 1 | 50 – 120 mm² | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 161622-011 | Produktzeichnung
| - | - | - | - | 19/33( 36) kV | - | - | 1 | 50 – 120 mm² | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 161622-007 | Produktzeichnung
| - | - | - | - | 19/33( 36) kV | - | - | 1 | 50 – 120 mm² | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F01490-016 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Deutsch | ≤ 24 kV | Draht | 1 | 1000 – 1200 mm² | 49,4 – 56 mm | Plastic | - | - | - | - | 560 mm | Schraubkabelschuh enthalten (Abschirmung), Schraubkabelschuh enthalten (M16, Leiter), Schraubverbinder enthalten | - | - | - | - |
| 492379-011 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 3 | - | - | - | - | Plastic | - | - | - | - | 300 mm | - | - | 1200 mm | - | - |
| CF6354-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 1 | 185 – 400 mm² | 23,2 – 33,6 mm | Plastic | - | - | - | - | 300 mm | Schraubkabelschuh enthalten (Abschirmung), Schraubkabelschuh enthalten (M16, Leiter), Schraubverbinder enthalten | - | - | - | - |
| CF6386-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | ≤ 24 kV | Draht | 1 | 500 – 630 mm² | 37,9 – 44 mm | Plastic | - | - | - | - | 340 mm | Schraubkabelschuh enthalten (Abschirmung), Schraubkabelschuh enthalten (M16, Leiter), Schraubverbinder enthalten | - | - | - | - |
| CF6367-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | ≤ 24 kV | Draht | 1 | 185 – 400 mm² | 27,4 – 37,8 mm | Plastic | - | - | - | - | 340 mm | Schraubkabelschuh enthalten (M16, Leiter), Schraubverbinder enthalten | - | - | - | - |
| 564186-011 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | 19/33( 36) kV | Band/Draht | 3 | 300 – 400 mm² | - | - | Kunststoff (XLPE) | Nein | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 161622-044 | Produktzeichnung
| - | - | - | - | 19/33( 36) kV | - | - | 1 | 50 – 120 mm² | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 971921-011 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | ≤ 24 kV | Draht | 3 | 25 – 50 mm² | - | - | Plastic | - | - | - | - | 340 mm | - | - | 450 mm | - | - |
| 675377-023 | Produktzeichnung
| Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln | Englisch | ≤ 24 kV | Draht | 1 | 185 – 400 mm² | 27,4 – 37,8 mm | Plastic | - | - | - | - | 340 mm | - | - | - | - | - | - |
| 675377-054 | Produktzeichnung
| Asien | Englisch | ≤ 24 kV | Draht | 1 | 185 – 400 mm² | 27,4 – 37,8 mm | Plastic | - | - | - | - | 340 mm | - | - | - | - | - | - |
| 681745-013 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Tschechisch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 3 | 240 – 500 mm² | - | - | Plastic | - | - | - | - | 300 mm | - | - | 450 mm | - | - |
| 975845-028 | Produktzeichnung
| Asien | Englisch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 3 | 25 – 70 mm² | - | - | Plastic | - | - | - | - | 300 mm | - | - | 450 mm | - | - |
| 675377-021 | Produktzeichnung
| Asien | Englisch | ≤ 24 kV | Draht | 1 | 185 – 400 mm² | 27,4 – 37,8 mm | Plastic | - | - | - | - | 340 mm | - | - | - | - | - | - |
| 421400-011 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | ≤ 24 kV | Draht | 3 | 10 – 25 mm² | - | - | Plastic | - | - | - | - | 340 mm | - | - | 450 mm | - | - |
| CF6379-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 1 | 500 – 630 mm² | 34,4 – 40 mm | Plastic | - | - | - | - | 300 mm | Schraubkabelschuh enthalten (M16, Leiter), Schraubverbinder enthalten | - | - | - | - |
| CF6366-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | ≤ 24 kV | Draht | 1 | 185 – 400 mm² | 27,4 – 37,8 mm | Plastic | - | - | - | - | 340 mm | Schraubkabelschuh enthalten (M12, Leiter), Schraubverbinder enthalten | - | - | - | - |
| CF6381-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 1 | 500 – 630 mm² | 34,4 – 40 mm | Plastic | - | - | - | - | 300 mm | Schraubverbinder enthalten | - | - | - | - |
| 422037-023 | Produktzeichnung
| Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln | Englisch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 1 | 240 – 400 mm² | 25,7 – 36,2 mm | Plastic | - | - | - | - | 300 mm | - | - | - | - | - | - |
| 565915-023 | Produktzeichnung
| Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln | Englisch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 1 | 500 – 800 mm² | - | - | Plastic | - | - | - | - | 300 mm | - | - | - | - | - | - |
| 675377-017 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch, Hebräisch | ≤ 24 kV | Draht | 1 | 185 – 400 mm² | 27,4 – 37,8 mm | Plastic | - | - | - | - | 340 mm | - | - | - | - | - | - |
| 613651-005 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Deutsch | ≤ 24 kV | Draht | 3 | 70 – 185 mm² | - | - | Plastic | - | - | - | - | 340 mm | - | - | 1200 mm | - | - |
| 278157-011 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | 6,35/11( 12) kV | Band/Draht | 3 | 300 – 400 mm² | - | - | Kunststoff (XLPE) | Nein | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 213218-011 | Produktzeichnung
| - | - | - | - | 20,8/36( 42) kV | - | - | 1 | 300 – 630 mm² | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 353586-011 | Produktzeichnung
| - | - | - | - | 8,7/15( 17,5) kV | - | - | 1 | - | - | - | - | Kunststoff (XLPE) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 mm | - | - |
| 322860-018 | Produktzeichnung
| - | - | - | - | 8,7/15( 17,5) kV | - | - | 1 | 240 – 400 mm² | - | - | Kunststoff (XLPE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 358646-011 | Produktzeichnung
| - | - | - | - | 8,7/15( 17,5) kV | - | - | 1 | - | - | - | - | Kunststoff (XLPE) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 mm | - | - |
| 362020-000 | Produktzeichnung
| - | - | - | - | 19/33( 36) kV | - | - | 1 | 400 – 800 mm² | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 359004-018 | Produktzeichnung
| - | - | - | - | 8,7/15( 17,5) kV | - | - | 1 | - | - | - | - | Kunststoff (XLPE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 362020-005 | Produktzeichnung
| - | - | - | - | 19/33( 36) kV | - | - | 1 | 400 – 800 mm² | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 353774-007 | Produktzeichnung
| - | - | - | - | 19/33( 36) kV | - | - | 1 | 120 – 400 mm² | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 362020-011 | Produktzeichnung
| - | - | - | - | 19/33( 36) kV | - | - | 1 | 400 – 800 mm² | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 197315-005 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Deutsch | ≤ 24 kV | Draht | 3 | 25 – 50 mm² | - | - | Plastic | - | - | - | - | 340 mm | - | - | 1200 mm | - | - |
| 197315-011 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | ≤ 24 kV | Draht | 3 | 25 – 50 mm² | - | - | Plastic | - | - | - | - | 340 mm | - | - | 1200 mm | - | - |
| 197315-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | ≤ 24 kV | Draht | 3 | 25 – 50 mm² | - | - | Plastic | - | - | - | - | 340 mm | - | - | 1200 mm | - | - |
| 394430-018 | Produktzeichnung
| - | - | - | - | 8,7/15( 17,5) kV | - | - | 1 | 95 – 240 mm² | - | - | Kunststoff (XLPE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 353774-005 | Produktzeichnung
| - | - | - | - | 19/33( 36) kV | - | - | 1 | 120 – 400 mm² | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 353774-011 | Produktzeichnung
| - | - | - | - | 19/33( 36) kV | - | - | 1 | 120 – 400 mm² | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 000877-005 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Deutsch | ≤ 24 kV | Draht | 1 | 400 – 800 mm² | 35,1 – 46,9 mm | Plastic | - | - | - | - | 340 mm | - | - | - | - | - | - |
| 000877-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | ≤ 24 kV | Draht | 1 | 400 – 800 mm² | 35,1 – 46,9 mm | Plastic | - | - | - | - | 340 mm | - | - | - | - | - | - |