Frage: Bietet TE Montageschulungen für das HVBT warmschrumpfende Band der Produktreihe Raychem von TE an?
Antwort: Ja, wir bieten Montageschulungen an, einschließlich dem HVBT warmschrumpfenden Band für Sammelschienen. Weitere Informationen finden Sie auf TE.com/trainingcenter.
Frage: Woraus bestehen HVBT warmschrumpfende Bänder?
Antwort: Diese Bänder enthalten unsere Raychem Warmschrumpftechnologie. Sie bestehen aus speziell formulierten thermoplastischen Polymermaterialien, die schrumpfen, um bei der Anwendung von Wärme eine komplette Rundumabdichtung zu erzeugen.
Frage: Was sind die Hauptvorteile von HVBT?
Antwort: Diese Bänder sind einfach und schnell anzubringen, ohne dass die Verbindung getrennt werden muss. Eine Lage des Bands, das zu zwei Dritteln überlappt, kann Wechselspannungswiderstand (Überschlagschutz) bis mindestens 17,5 kV und bis 36 kV bieten, wenn eine zweite Lage aufgebracht wird.
Frage: Wo kann das warmschrumpfende Band verwendet werden?
Antwort: Dieses Band kann für Innen- und Außenanwendungen eingesetzt werden und kann leicht auf unterschiedlichsten Formen und komplexen Verbindungen angebracht werden. Es ist eine einfache und effektive Lösung für die Probleme der nachträglichen Isolation von Sammelschienen, insbesondere wenn bestehende Ausrüstung nicht demontiert werden kann.