Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse | Stecker

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  4 | 6

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel | Vertikal

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 30

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1 | 1.5 | 2

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplattenhalterung  Mit | Ohne

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Fixierstift

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  3 mm [ .118 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal | Strom und Signale

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  2000

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.