Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Die innovative LME Technologie zeichnet sich durch eine überragende Empfindlichkeit insbesondere bei sehr niedrigen Drücken aus. Der extrem geringe Gasfluss durch den Sensor gewährleistet im Vergleich zu anderen durchflussbasierten Drucksensoren eine hohe Unempfindlichkeit gegenüber Staubverschmutzung und lange Schlauchleitungen.

Vorteile

  • Ultraniedrige Druckbereiche von 25 bis 2.500 Pa (0,1 bis 10 in H2O)
  • Drucksensor auf Basis thermischer Mikro-Durchflussmessung
  • Hohe Durchflussimpedanz
  • Sehr geringe Durchflussundichtigkeit
  • Hohe Staubunempfindlichkeit 
  • Kein Verlust an Empfindlichkeit bei langen Schläuchen
  • Hervorragende Langzeitstabilität und Präzision durch Echtzeit-Offsetkompensation und Linearisierungstechniken
  • Langfristige Stabilität des Offsets besser als 0,1 Pa/Jahr
  • Gesamtgenauigkeit besser als 0,5 % FS typisch
  • Temperatursensor auf dem Chip
  • Linearisierte digitale SPI- und Analogausgänge
  • Geringer Platzbedarf, flaches Profil, nur 9 mm Höhe und robustes Gehäuse
  • Druckanschlüsse für direkte Verteilerbaugruppen
  • Äußerst vielseitig für die Anpassung an anwendungsspezifische Montageadapter und Verteiler
  • Minimiertes internes Volumen und die Option zur Montage an einem Verteiler ermöglichen eine schnelle Gasreinigung
  • Keine Positionsempfindlichkeit

Anwendungen

Medizintechnik

  • Beatmungsgeräte
  • Spirometer
  • CPAP
  • Schlafdiagnoseausrüstung
  • Zerstäuber
  • Sauerstoffkonservatoren/-verdichter
  • Insufflatoren/Endoskopie

Industrie

  • HLKK-Anlagen
  • VAV
  • Filterüberwachung
  • Brennersteuerung
  • Brennstoffzellen
  • Gasleckerkennung
  • Gasmessung
  • Abzugshaube
  • Instrumentierung
  • Sicherheitssysteme
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetyp  SMD-Pads

  • Sensorgehäuse  8-Polig SMD

  • Drucksensortyp  Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensormodule | Digitaler Drucksensor

  • Druckart  Differenzial

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 4,75 – 5,25

Abmessungen

  • Produktbreite  11,2 mm [ .44 in ]

  • Produktlänge  17.6 mm [ .692 in ]

  • Produkthöhe  8.9 mm [ .35 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 0 | .001 | .002 | .005 | .01 | .012 | .025

  • Druck (psi) .003 | .007 | .014 | .036 | .072 | .145 | .181 | .362

Betrieb/Anwendung

  • Output-Schnittstelle  Analog | SPI

  • Druck (mmH2O) 2,54 | 5,08 | 10,1 | 25,4 | 50,8 | 101 | 127 | 255

  • Druck (inH2O) .1 | .2 | .401 | 1 | 2 | 4.01 | 5.02 | 10.04

  • Druck (mmHG) .187 | .375 | .75 | 1.87 | 3.75 | 9.37 | 18.75

  • Prüfdruckbereich  2 bar

  • Druckgenauigkeit  ± 0,5 % F.S

Verpackungsmerkmale

  • Sensorport-Konfiguration  Horizontal, doppelt | Seitlicher Doppelanschluss

Weitere

  • Sensor-Optionen  Keine Option | Kurzes Rohr

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten