| Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Produktverfügbarkeit | Spannungsklasse | Kompatibles Leitermaterial | Leitertyp | Kompatibler Leiterbereich | Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich | Primärproduktmaterial | Anzahl Bolzen | Bohrloch-Durchmesser | Leitermaß-Typ | mit Trennsteg? | EU RoHS-Konformität | EU ELV-Konformität |
|---|
| A23668-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), mehrdrähtig (Klasse 2), Sektor | 1/0 – 4/0 AWG/kcmil, 4 – 2 AWG/kcmil, 4 – 2/0 AWG/kcmil, 4 – 4/0 AWG/kcmil | 10 – 50 mm², 16 – 95 mm², 25 – 35 mm², 25 – 70 mm², 25 – 95 mm², 50 – 95 mm² | Aluminium | 1 | 13 | - | - | - | - |
| E26422-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), mehrdrähtig (Klasse 2), Sektor | 250 – 500 AWG/kcmil, 500 – 600 AWG/kcmil | 120 – 185 mm², 120 – 240 mm², 120 – 300 mm², 150 – 300 mm², 240 – 300 mm² | Aluminium | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| D10789-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), mehrdrähtig (Klasse 2), Sektor | 1/0 – 4/0 AWG/kcmil, 4 – 2 AWG/kcmil, 4 – 2/0 AWG/kcmil, 4 – 4/0 AWG/kcmil | 10 – 50 mm², 16 – 95 mm², 25 – 35 mm², 25 – 70 mm², 25 – 95 mm², 50 – 95 mm² | Aluminium | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| D80047-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), mehrdrähtig (Klasse 2), Sektor | 1/0 – 2/0 AWG/kcmil, 1/0 – 250 AWG/kcmil, 1/0 – 4/0 AWG/kcmil, 2 – 1/0 AWG/kcmil, 2 – 300 AWG/kcmil | 35 – 50 mm², 35 – 150 mm², 50 – 120 mm², 50 – 70 mm², 50 – 95 mm² | Aluminium | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| E44865-000 | Produktzeichnung 3D PDF | Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), Flexibel, mehrdrähtig (Klasse 2) | 2/0 – 500 AWG/kcmil, 3/0 – 300 AWG/kcmil, 3/0 – 600 AWG/kcmil, 350 – 500 AWG/kcmil | 70 – 240 mm², 95 –150 mm², 95 – 300 mm², 185 – 240 mm² | Aluminium | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| F61108-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), mehrdrähtig (Klasse 2), Sektor | 1/0 – 250 AWG/kcmil, 1/0 – 4/0 AWG/kcmil, 2/0 – 2/0 AWG/kcmil, 2 – 300 AWG/kcmil | 35 – 150 mm², 50 – 120 mm², 50 – 95 mm², 70 mm² | Aluminium | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| E01991-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), Flexibel, mehrdrähtig (Klasse 2) | 2/0 – 500 AWG/kcmil, 3/0 – 300 AWG/kcmil, 350 – 500 AWG/kcmil | 70 – 240 mm², 95 – 300 mm², 185 – 240 mm² | Aluminium | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| F62708-000 | Produktzeichnung 3D PDF | Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), mehrdrähtig (Klasse 2), Sektor | 250 – 400 AWG/kcmil, 250 – 500 AWG/kcmil, 250 – 600 AWG/kcmil, 300 – 600 AWG/kcmil, 500 – 600 AWG/kcmil | 120 – 185 mm², 120 – 240 mm², 120 – 300 mm², 150 – 300 mm², 240 – 300 mm² | Aluminium | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 2002443-1 | Produktzeichnung
| Weltweit | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | mehrdrähtig (Klasse 2), Sektor | 4 – 4/0 AWG/kcmil | 16 – 95 mm², 25 – 95 mm² | Aluminium | 2 | 13 | Metrisch | - | - | - | - |
| 2002444-1 | Produktzeichnung
| Weltweit | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | mehrdrähtig (Klasse 2), Sektor | 1/0 – 250 AWG/kcmil, 1/0 – 300 AWG/kcmil | 50 – 120 mm², 50 – 150 mm² | Aluminium | 2 | 13 | Metrisch | - | - | - | - |
| 2002447-1 | Produktzeichnung
| Weltweit | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | mehrdrähtig (Klasse 2), Sektor | 4 – 4/0 AWG/kcmil | 16 – 95 mm², 25 – 95 mm² | Aluminium | 2 | 13 | Metrisch | - | - | - | - |
| 2062424-1 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), mehrdrähtig (Klasse 2) | - | - | 800 mm² | Aluminium | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 2062425-1 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), mehrdrähtig (Klasse 2) | - | - | 800 mm² | Aluminium | 4 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 2107983-1 | Produktzeichnung
| Weltweit | ≤ 42 kV | Aluminium | Flexibler Leiter | 800 – 800 AWG/kcmil | 400 mm² | Aluminium | 4 | 15 | Metrisch | - | - | - | - |
| 2107983-4 | Produktzeichnung
| Weltweit | ≤ 42 kV | Aluminium | Flexibler Leiter | 800 – 800 AWG/kcmil | 400 mm² | Aluminium | 4 | 13 | Metrisch | - | - | - | - |
| 2197976-1 | Produktzeichnung
| China | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), mehrdrähtig (Klasse 2) | 4/0 – 500 AWG/kcmil | 95 – 240 mm² | Aluminium | 2 | 13 | Metrisch | - | - | - | - |
| 2259198-1 | Produktzeichnung
| China | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), mehrdrähtig (Klasse 2) | 4 – 4/0 AWG/kcmil | 25 – 95 mm² | Aluminium | 1 | 13 | Metrisch | - | - | - | - |
| 2259204-1 | Produktzeichnung
| China | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), mehrdrähtig (Klasse 2) | 2 – 300 AWG/kcmil | 35 – 150 mm² | Aluminium | 1 | 13 | Metrisch | - | - | - | - |
| 2259216-1 | Produktzeichnung
| China | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), mehrdrähtig (Klasse 2) | - | - | 120 – 300 mm² | Aluminium | 2 | 13 | Metrisch | - | - | - | - |
| 2832001-4 | Produktzeichnung
| Weltweit | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | mehrdrähtig (Klasse 2), Sektor | - | - | 240 – 400 mm² | Aluminium | 1 | 13 | Metrisch | - | - | - | - |
| 2832081-1 | Produktzeichnung
| Weltweit | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), mehrdrähtig (Klasse 2) | 405,3 – 506,7 AWG/kcmil | 800 – 1000 mm² | Aluminium | 4 | 17 | Metrisch | - | - | - | - |
| 2832081-2 | Produktzeichnung
| Weltweit | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), mehrdrähtig (Klasse 2) | - | - | 800 – 1000 mm² | Aluminium | 4 | 21 | Metrisch | - | - | - | - |
| 2832081-3 | Produktzeichnung
| Weltweit | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), mehrdrähtig (Klasse 2) | - | - | 800 – 1000 mm² | Aluminium | 4 | 13 | Metrisch | - | - | - | - |
| 2832179-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Weltweit | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), mehrdrähtig (Klasse 2), Sektor | 300 – 500 AWG/kcmil, 600 – 600 AWG/kcmil | 150 – 400 mm², 150 – 240 mm², 185 – 300 mm², 300 mm² | Aluminium | 3 | 13 | Metrisch | - | - | - | - |
| 2832179-2 | Produktzeichnung
| Weltweit | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), mehrdrähtig (Klasse 2), Sektor | 300 – 500 AWG/kcmil, 300 – 800 AWG/kcmil, 400 – 600 AWG/kcmil, 600 – 600 AWG/kcmil | 150 – 400 mm², 150 – 240 mm², 185 – 300 mm², 300 mm² | Aluminium | 3 | 17 | Metrisch | - | - | - | - |
| 2832179-4 | Produktzeichnung
| Weltweit | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), mehrdrähtig (Klasse 2), Sektor | 300 – 500 AWG/kcmil, 600 – 600 AWG/kcmil | 150 – 400 mm², 150 – 240 mm², 185 – 300 mm², 300 mm² | Aluminium | 3 | 13 | Metrisch | - | - | - | - |
| 2832179-6 | Produktzeichnung
| Weltweit | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), mehrdrähtig (Klasse 2), Sektor | 300 – 500 AWG/kcmil, 600 – 600 AWG/kcmil | 150 – 400 mm², 150 – 240 mm², 185 – 300 mm², 300 mm² | Aluminium | 3 | 17 | Metrisch | - | - | - | - |
| 2832180-1 | Produktzeichnung
| Weltweit | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), Flexibel, mehrdrähtig (Klasse 2) | 1000 – 1243,32 AWG/kcmil | 500 – 630 mm² | Aluminium | 3 | 13 | Metrisch | - | - | - | - |
| 2832180-2 | Produktzeichnung
| Weltweit | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), Flexibel, mehrdrähtig (Klasse 2) | - | - | 500 – 630 mm² | Aluminium | 3 | 17 | Metrisch | - | - | - | - |
| 2832180-3 | Produktzeichnung
| Weltweit | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), Flexibel, mehrdrähtig (Klasse 2) | 1000 – 1243,32 AWG/kcmil | 500 – 630 mm² | Aluminium | 3 | 21 | Metrisch | - | - | - | - |
| 2832180-4 | Produktzeichnung
| Weltweit | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), Flexibel, mehrdrähtig (Klasse 2) | - | - | 500 – 630 mm² | Aluminium | 3 | 13 | Metrisch | - | - | - | - |
| 2832180-5 | Produktzeichnung
| Weltweit | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), Flexibel, mehrdrähtig (Klasse 2) | - | - | 500 – 630 mm² | Aluminium | 3 | 13 | Metrisch | - | - | - | - |
| 2832269-1 | Produktzeichnung
| Weltweit | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), Flexibel, mehrdrähtig (Klasse 2), Sektor | 1/0 – 300 AWG/kcmil, 4/0 – 400 AWG/kcmil | 50 – 240 mm², 50 – 150 mm², 95 – 185 mm² | Aluminium | 2 | 13, 17 | Metrisch | Ja | - | - |
| 2832272-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Weltweit | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), mehrdrähtig (Klasse 2) | - | - | 630 – 800 mm² | Aluminiumlegierung | 3 | 13, 17 | Metrisch | Ja | - | - |
| 2832291-1 | Produktzeichnung
| Weltweit | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), mehrdrähtig (Klasse 2), Sektor | 1/0 – 4/0 AWG/kcmil, 4 – 2 AWG/kcmil, 4 – 2/0 AWG/kcmil, 4 – 4/0 AWG/kcmil | 16 – 95 mm², 25 – 35 mm², 25 – 70 mm², 25 – 95 mm², 50 – 95 mm² | Aluminiumlegierung | 1 | 13, 17 | Metrisch | Ja | - | - |
| 2832293-1 | Produktzeichnung
| Weltweit | ≤ 84 kV | Aluminium, Kupfer | eindrähtig (Klasse 1), mehrdrähtig (Klasse 2), Sektor | 300 – 500 AWG/kcmil, 600 – 600 AWG/kcmil | 150 – 400 mm², 150 – 240 mm², 185 – 300 mm², 300 mm² | Aluminiumlegierung | 3 | 13, 17 | Metrisch | Ja | - | - |