Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • PCB-Steckverbindertyp  Buchse für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • stapelbar  Ja

  • Anzahl der Positionen  80

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Konfiguration  Parallel

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsfestigkeit (max.) (VAC) 500

  • Isolationswiderstand (MΩ) 2

  • Betriebsspannung (VAC) 100

Sonstige Eigenschaften

  • Montageprozess-Funktionsmaterial  Polyimid-Folie | Stahl

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen | Schwarz | Weiß

Kontaktmerkmale

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µm) .05 | 2

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µin) 2 | 78.74

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Hell | Matt

  • Steckzungendicke (mm) .2 | .25

  • Steckzungendicke (in) .008 | .01

  • Kontaktgrundmaterial  Gold | Kupferlegierung

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Gold | Zinn

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Steckzungenbreite (mm) .4 | .5 | .8

  • Steckzungenbreite (in) .016 | .02 | .031

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Matt

  • Kontaktform  Quadratisch

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .2 | .381 | .76

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 8 | 15 | 30

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontakttyp  Buchse | Stecksockel

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .5 | .8

Klemmenmerkmale

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite  .3 mm [ .012 in ]

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke  .2 mm [ .008 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Länge der Montageführung (mm) .5 | .7

  • Länge der Montageführung (in) .02 | .028

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Fixiernaben | Fixierstifte | Gehäusestöpsel

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit | Ohne

Gehäusemerkmale

  • Steckeingangsposition  Oben

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .8 mm [ .031 in ]

  • Gehäusematerial  Hell | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Matt

Abmessungen

  • Steckverbinderhöhe (in) .197 | .354 | .512 | .669

  • Steckverbinderhöhe (mm) 5 | 9 | 13 | 17

  • Steckverbinderhöhe (in) .197 | .354 | .512 | .669

  • Stapelhöhe (mm) 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

  • Stapelhöhe (in) .197 | .236 | .276 | .315 | .354 | .394 | .433 | .472 | .512 | .551 | .591 | .63 | .669 | .709 | .748 | .787

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.6 mm [ .62 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Gehäusenenntemperatur  Hoch

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Montageprozess-Funktion  Hub- und Schwenkabdeckung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Reel-Durchmesser (in) .5 | .7

  • Verpackungsmenge  12 | 100 | 200 | 450 | 500 | 600 | 1000

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle | Box | Tube

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.