CAT-LMPH9507 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl der Signalpositionen 25
  • Anzahl von Positionen 25
  • Anzahl Reihen 2
  • Abschnittsanzahl 1
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite 3
  • Flachkontaktdicke .8
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 5
  • Breite 25.5
  • Profilhöhe von Leiterplatte 17.7
  • Länge 88.9
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmenge 208
  • Verpackungs-Typ Kasten
CAT-HPCH5372 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl der Signalpositionen 69
  • Anzahl von Positionen 69
  • Anzahl Reihen 3
  • Abschnittsanzahl 4
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite 3
  • Flachkontaktdicke .8
  • Schnittstellen Legierung Silber (Ag)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 5
  • Breite 35
  • Profilhöhe von Leiterplatte 28.2
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Länge 178
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 42
  • Verpackungs-Typ Einzelausführung
CAT-SIGH262 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl der Signalpositionen 32
  • Anzahl von Positionen 32
  • Anzahl Reihen 4
  • Abschnittsanzahl 1
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite 1.6
  • Flachkontaktdicke .6
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 3.3
  • Breite 37.8
  • Profilhöhe von Leiterplatte 46.5
  • Länge 49.9
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmenge 100
  • Verpackungs-Typ Karton
1-1823748-1 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl der Signalpositionen 70
  • Anzahl von Positionen 70
  • Anzahl Reihen 3
  • Abschnittsanzahl 1
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode A1
  • Flachkontaktbreite .3
  • Flachkontaktdicke .6
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 4
  • Breite 32.5
  • Profilhöhe von Leiterplatte 42.5
  • Länge 122.7
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmenge 55
  • Verpackungs-Typ Einsatz