CAT-D485-EN17 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl von Positionen 48
  • Anzahl Reihen 2
  • Abschnittsanzahl 4
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Nennspannung (max.) 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Nennspannung (max.) 12
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode A
  • Stiftdurchmesser 1.5
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 4.42
  • Breite 142.75
  • Länge 78.66
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse Prüfung bei 20 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94
  • Verpackungsmenge 24
  • Verpackungs-Typ Kasten
CAT-D486-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl von Positionen 4
  • Anzahl Reihen 2
  • Abschnittsanzahl 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Nennspannung (max.) 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Nennspannung (max.) 12
  • Farbe Grau
  • Stiftdurchmesser 1.5
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 5.08
  • Breite 54.1
  • Länge 36.5
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Schutzgrad IP68
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmenge 125
  • Verpackungs-Typ Kasten
CAT-AM78-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl der Signalpositionen 35
  • Anzahl von Positionen 35
  • Anzahl Reihen 3
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Nennspannung (max.) 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Grau
  • Flachkontaktbreite 1.3
  • Flachkontaktdicke 1.3
  • Stiftdurchmesser 1.3
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 4
  • Breite 32.1
  • Profilhöhe von Leiterplatte 34.25
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Länge 76.9
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP6K9K
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
CAT-L489-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Ja
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl der Signalpositionen 124
  • Anzahl von Positionen 124
  • Anzahl Reihen 3
  • Abschnittsanzahl 1
  • Arbeitsspannung 36
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite 1.5
  • Flachkontaktdicke .6
  • Schnittstellen Legierung Silber (Ag)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Verriegelungsschnittstelle Ohne
  • Raster 4
  • Breite 138
  • Profilhöhe von Leiterplatte 36.2
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Länge 112.6
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 60
  • Verpackungs-Typ Kasten
CAT-D799-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl von Positionen 24
  • Anzahl Reihen 4
  • Arbeitsspannung 250
  • Nennspannung (max.) 12
  • Farbe Schwarz
  • Stiftdurchmesser 1
  • Schnittstellen Legierung Gold (Au)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 4.42
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Schutzgrad IP68
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungs-Typ Einsatz
CAT-D487-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl von Positionen 12
  • Anzahl Reihen 2
  • Abschnittsanzahl 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Nennspannung (max.) 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Nennspannung (max.) 12
  • Farbe Grau
  • Steckverbindercode A
  • Stiftdurchmesser 1.5
  • Schnittstellen Legierung Gold (Au)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 4.44
  • Breite 59.2
  • Länge 35.25
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Schutzgrad IP68
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmenge 125
  • Verpackungs-Typ Kasten
CAT-ST858-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl von Positionen 32
  • Anzahl Reihen 8
  • Abschnittsanzahl 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Nennspannung (max.) 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Nennspannung (max.) 12
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode A
  • Stiftdurchmesser 1
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 3.5
  • Breite 82
  • Länge 39.87
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Schutzgrad IP68
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmenge 48
  • Verpackungs-Typ Kasten
CAT-D485-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl von Positionen 12
  • Anzahl Reihen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 250
  • Arbeitsspannung 12
  • Farbe Grün
  • Steckverbindercode C
  • Stiftdurchmesser 1
  • Schnittstellen Legierung Nickel (Ni)
  • Kontaktnennstrom (max.) 7.5
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 4
  • Länge 33.02
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Betriebstemperatur (max) 125
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP 68
  • UL-Brandschutzklasse Prüfung bei 20 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94
  • Verpackungs-Typ Kasten
CAT-SU763-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl der Signalpositionen 26
  • Anzahl von Positionen 26
  • Anzahl Reihen 4
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Nennspannung (max.) 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Nennspannung (max.) 250
  • Farbe Schwarz
  • Stiftdurchmesser 1
  • Schnittstellen Legierung Gold (Au)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 3
  • Breite 39
  • Profilhöhe von Leiterplatte 24.7
  • Länge 36.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Schutzgrad JIS D0203
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungs-Typ Rohr
CAT-M4599-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl der Signalpositionen 154
  • Anzahl von Positionen 154
  • Anzahl Reihen 4
  • Abschnittsanzahl 2
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite .63
  • Flachkontaktdicke .6
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 2.5
  • Breite 34.85
  • Profilhöhe von Leiterplatte 31.2
  • Länge 132.7
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmenge 6
  • Verpackungs-Typ Einsatz
CAT-LMPH9507 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl der Signalpositionen 32
  • Anzahl von Positionen 32
  • Anzahl Reihen 3
  • Abschnittsanzahl 1
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite 3
  • Flachkontaktdicke .8
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 5
  • Breite 13.5
  • Profilhöhe von Leiterplatte 28.9
  • Länge 97.5
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmenge 80
  • Verpackungs-Typ Einsatz
CAT-SIGH262 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl der Signalpositionen 35
  • Anzahl von Positionen 35
  • Anzahl Reihen 2
  • Abschnittsanzahl 1
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite 3
  • Flachkontaktdicke .8
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 5
  • Breite 15
  • Profilhöhe von Leiterplatte 22.1
  • Länge 114
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmenge 300
  • Verpackungs-Typ Karton
CAT-HPCH5372 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl der Signalpositionen 54
  • Anzahl von Positionen 54
  • Anzahl Reihen 3
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite 3
  • Flachkontaktdicke .8
  • Schnittstellen Legierung Silber (Ag)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Verriegelungsschnittstelle Ohne
  • Raster 5
  • Profilhöhe von Leiterplatte 22.1
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 125
  • Verpackungs-Typ Karton
2324108-1 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Geschirmt Ja
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl der Signalpositionen 1
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl Reihen 1
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 850
  • Arbeitsspannung 850
  • Nennspannung (max.) 850
  • Farbe Orange
  • Steckverbindercode 1
  • Stiftdurchmesser 8
  • Schnittstellen Legierung Silber (Ag)
  • Kontaktnennstrom (max.) 200
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Breite 50
  • Länge 69
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Betriebstemperatur (max) 140
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP2XB
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungs-Typ Kasten
2324108-2 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Geschirmt Ja
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl der Signalpositionen 1
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl Reihen 1
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 850
  • Arbeitsspannung 850
  • Nennspannung (max.) 850
  • Farbe Orange
  • Steckverbindercode 1
  • Stiftdurchmesser 8
  • Schnittstellen Legierung Silber (Ag)
  • Kontaktnennstrom (max.) 200
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Breite 50
  • Länge 69
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Betriebstemperatur (max) 140
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP2XB
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
SRK13-MDB-32A-001 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl von Positionen 32
  • Anzahl Reihen 8
  • Abschnittsanzahl 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Nennspannung (max.) 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Nennspannung (max.) 12
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode B
  • Stiftdurchmesser 1
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 3.5
  • Breite 82
  • Länge 39.87
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Schutzgrad IP 68
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmenge 48
  • Verpackungs-Typ Kasten
4-2324108-1 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Geschirmt Ja
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl der Signalpositionen 1
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl Reihen 1
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 850
  • Arbeitsspannung 850
  • Nennspannung (max.) 850
  • Farbe Orange
  • Steckverbindercode 1
  • Stiftdurchmesser 8
  • Schnittstellen Legierung Silber (Ag)
  • Kontaktnennstrom (max.) 200
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Breite 50
  • Länge 69
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Betriebstemperatur (max) 140
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP2XB
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungs-Typ Kasten
4-2324108-2 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Geschirmt Ja
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl der Signalpositionen 1
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl Reihen 1
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 850
  • Arbeitsspannung 850
  • Nennspannung (max.) 850
  • Farbe Orange
  • Steckverbindercode 1
  • Stiftdurchmesser 8
  • Schnittstellen Legierung Silber (Ag)
  • Kontaktnennstrom (max.) 200
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Breite 50
  • Länge 69
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Betriebstemperatur (max) 140
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP2XB
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
2272889-1 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl der Signalpositionen 12
  • Anzahl von Positionen 16
  • Anzahl Reihen 3
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 24
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode A
  • Stiftdurchmesser 1.59
  • Schnittstellen Legierung Nickel (Ni)
  • Kontaktnennstrom (max.) 13
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Ohne
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Art der Steckverbindermontage Bulkhead
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 7.5
  • Breite 31.9
  • Länge 63.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 - 125
  • Betriebstemperatur (max) 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP6K9K
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 80
  • Verpackungs-Typ Einsatz
2272889-2 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl der Signalpositionen 12
  • Anzahl von Positionen 16
  • Anzahl Reihen 3
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 24
  • Farbe Braun
  • Steckverbindercode B
  • Stiftdurchmesser 1.59
  • Schnittstellen Legierung Nickel (Ni)
  • Kontaktnennstrom (max.) 13
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Art der Steckverbindermontage Bulkhead
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 7.5
  • Breite 31.9
  • Länge 63.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 - 125
  • Betriebstemperatur (max) 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP6K9K
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 80
  • Verpackungs-Typ Einsatz