CAT-DCH2623 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl der Signalpositionen 4
  • Anzahl Reihen 2
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 12
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite .63
  • Flachkontaktdicke .63
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 2.54
  • Breite 37
  • Profilhöhe von Leiterplatte 16.5
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .8 – 1.6
  • Länge 31.85
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 130
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 192
  • Verpackungs-Typ Einsatz
CAT-LMPH9507 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl der Signalpositionen 24
  • Anzahl von Positionen 24
  • Anzahl Reihen 1
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 12
  • Nennspannung (max.) 12
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite .63
  • Flachkontaktdicke .6
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 2.54
  • Breite 34.5
  • Profilhöhe von Leiterplatte 28.3
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 0.8
  • Länge 49.8
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Betriebstemperatur (max) 65
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 120
  • Verpackungs-Typ Einzelausführung
CAT-SIGH262 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl der Signalpositionen 56
  • Anzahl von Positionen 22
  • Anzahl Reihen 1
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nennspannung (max.) 12
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite .63
  • Flachkontaktdicke .6
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Verriegelungsschnittstelle Ohne
  • Raster 2.54
  • Breite 49.8
  • Profilhöhe von Leiterplatte 28.3
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Betriebstemperatur (max) 65
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 120
  • Verpackungs-Typ Einsatz