CAT-PFSMTH9264 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Ja
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl der Signalpositionen 2
  • Anzahl von Positionen 4
  • Anzahl Reihen 1
  • Abschnittsanzahl 2
  • Nennspannung (max.) 600
  • Farbe Orange
  • Flachkontaktbreite 2.8
  • Flachkontaktdicke .8
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Einpresstechnik/Einzelstift
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Breite 40.6
  • Länge 79.3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungs-Typ Paket
CAT-HVH5375 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Geschirmt Ja
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl der Signalpositionen 2
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Abschnittsanzahl 1
  • Farbe Orange
  • Flachkontaktbreite 2.8
  • Flachkontaktdicke .8
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 10.4
  • Breite 40.6
  • Länge 45.4
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungs-Typ Paket
CAT-LMPH9507 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Ja
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl der Signalpositionen 2
  • Anzahl von Positionen 4
  • Anzahl Reihen 1
  • Nennspannung (max.) 600
  • Farbe Orange
  • Flachkontaktbreite 2.8
  • Flachkontaktdicke .8
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 10.4
  • Breite 40.6
  • Länge 45.4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungs-Typ Paket
1587973-1 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Schalttafel
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Geschirmt Ja
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl von Positionen 3
  • Anzahl Reihen 1
  • Arbeitsspannung 600
  • Farbe Orange
  • Flachkontaktbreite 2.8
  • Flachkontaktdicke .8
  • Schnittstellen Legierung Silber (Ag)
  • Kontaktnennstrom (max.) 30
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 5.2
  • Breite 40.7
  • Länge 45.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Schutzgrad IP6K9K
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungs-Typ Paket
1587975-1 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Geschirmt Ja
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Arbeitsspannung 600
  • Farbe Orange
  • Steckverbindercode 3
  • Flachkontaktbreite 2.8
  • Flachkontaktdicke .8
  • Schnittstellen Legierung Silber (Ag)
  • Kontaktnennstrom (max.) 30
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 5.2
  • Länge 45.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 - 125
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Schutzgrad IP6K9K
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungs-Typ Paket