CAT-SIGH262 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl der Signalpositionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 14
  • Nennspannung (max.) 14
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite .64
  • Flachkontaktdicke .64
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Verriegelungsschnittstelle Ohne
  • Raster 2.54
  • Breite 23
  • Profilhöhe von Leiterplatte 10.3
  • Länge 18.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmenge 240
CAT-HPCH5372 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl der Signalpositionen 178
  • Anzahl von Positionen 190
  • Anzahl Reihen 5
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite .64
  • Flachkontaktdicke .64
  • Schnittstellen Legierung Gold (Au)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 2.54
  • Breite 51.3
  • Profilhöhe von Leiterplatte 28.5
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Länge 188
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmenge 12
  • Verpackungs-Typ Rohr