CAT-AM78-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl der Signalpositionen 35
  • Anzahl von Positionen 35
  • Anzahl Reihen 3
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Nennspannung (max.) 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Grau
  • Flachkontaktbreite 1.3
  • Flachkontaktdicke 1.3
  • Stiftdurchmesser 1.3
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 4
  • Breite 32.1
  • Profilhöhe von Leiterplatte 34.25
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Länge 76.9
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP6K9K
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0