2-1355587-3 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl von Positionen 32
  • Anzahl Reihen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Nennspannung (max.) 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite .63
  • Flachkontaktdicke .63
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Verriegelungsschnittstelle Ohne
  • Raster 2.54
  • Breite 10.8
  • Profilhöhe von Leiterplatte 2.8
  • Länge 54.3
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 24
  • Verpackungs-Typ Einsatz
2-1355587-4 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl von Positionen 32
  • Anzahl Reihen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Nennspannung (max.) 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Blau
  • Flachkontaktbreite .63
  • Flachkontaktdicke .63
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Verriegelungsschnittstelle Ohne
  • Raster 2.54
  • Breite 10.8
  • Profilhöhe von Leiterplatte 2.8
  • Länge 54.3
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 24
  • Verpackungs-Typ Einsatz