CAT-M4599-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl der Signalpositionen 154
  • Anzahl von Positionen 154
  • Anzahl Reihen 4
  • Abschnittsanzahl 2
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite .63
  • Flachkontaktdicke .6
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 2.5
  • Breite 34.85
  • Profilhöhe von Leiterplatte 31.2
  • Länge 132.7
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmenge 6
  • Verpackungs-Typ Einsatz
CAT-SIGH262 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl von Positionen 38
  • Anzahl Reihen 2
  • Abschnittsanzahl 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 12
  • Nennspannung (max.) 12
  • Farbe Weiß
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montagebohrungen Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 5
  • Breite 97.8
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Länge 32.3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Verpackungsmenge 12
  • Verpackungs-Typ Einsatz
CAT-LMPH9507 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl der Signalpositionen 16
  • Anzahl von Positionen 16
  • Anzahl Reihen 2
  • Arbeitsspannung 12
  • Nennspannung (max.) 12
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite 1.5
  • Flachkontaktdicke .8
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchgangsbohrung – Rückfluss
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 3.33
  • Breite 24.54
  • Profilhöhe von Leiterplatte 20.1
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Länge 47.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungs-Typ Einsatz
CAT-HPCH5372 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl der Signalpositionen 56
  • Anzahl von Positionen 62
  • Anzahl Reihen 4
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nennspannung (max.) 36
  • Farbe Grau
  • Flachkontaktbreite 1.5
  • Flachkontaktdicke .6
  • Schnittstellen Legierung Silber (Ag)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Verriegelungsschnittstelle Ohne
  • Raster 4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP69K
  • Verpackungs-Typ Einsatz