CAT-HPCH5372 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl der Signalpositionen 40
  • Anzahl Reihen 2
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 12
  • Nennspannung (max.) 12
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite .64
  • Flachkontaktdicke .64
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 2.2
  • Breite 49.4
  • Profilhöhe von Leiterplatte 15.5
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.2 – 1.6
  • Länge 24.47
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 150
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungs-Typ Rohr
CAT-SIGH262 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl der Signalpositionen 24
  • Anzahl von Positionen 24
  • Anzahl Reihen 2
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 12
  • Nennspannung (max.) 12
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite .64
  • Flachkontaktdicke .64
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 2.2
  • Breite 15.3
  • Profilhöhe von Leiterplatte 23.4
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Länge 31.8
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungs-Typ Rohr
CAT-PFSMTH9264 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl der Signalpositionen 8
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl Reihen 2
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 12
  • Nennspannung (max.) 12
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite .64
  • Flachkontaktdicke .64
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Oberflächenmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 2.2
  • Breite 23.8
  • Profilhöhe von Leiterplatte 20
  • Länge 16.2
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungs-Typ Einsatz