Anwendung
Lösungen für Baumaschinen
Baumaschinen sind äußerst anspruchsvollen Einsatzbedingungen ausgesetzt – und unsere Produkte sind hierfür ausgelegt.
Elektrische Systeme im Baubetrieb müssen rund um die Uhr und unter allen Witterungsbedingungen die Übertragung von Energie und von Diagnosedaten gewährleisten. Ausfälle des elektrischen Systems können kostspielige Diagnosemaßnahmen erfordern, und ausgefallene Ausrüstung kann den gesamten Betrieb blockieren. Die Steckverbinder von TE für den industriellen und gewerblichen Transportverkehr sind für die Anforderungen der Baumaschinenindustrie ausgelegt und widerstehen den Herausforderungen des Dauereinsatzes unter allen Witterungsbedingungen. Zu unseren wichtigsten Produkten zählen:
HD30 Steckverbinder
Widerstände zur Oberflächenmontage
DT Steckverbinder
Hochleistungs-Druckmessumformer
THT-Widerstände
AMPSEAL 16 Steckverbinder
Widerstände für die Chassis-Befestigung
AMPSEAL Steckverbinder
Trimmerwiderstände
HDP20 Steckverbinder
Potentiometer
DRC Steckverbinder
DTHD Steckverbinder
DTM Steckverbinder
DTP Steckverbinder
HD10 Steckverbinder
STRIKE Steckverbinder
EEC Box
HDB Steckverbinder
Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder
LEAVYSEAL Steckverbinder
Druckknopfschalter
Kipphebelschalter
Wippschalter
HD30 Steckverbinder
Der HD30 verfügt über eine Bajonett-Kupplung für Schnellverbinder, eine Bohrung für die Gehäuseausschnittmontage, Silikondichtungen und ein rückseitiges Kontaktsystem, das eingesetzt oder entfernt werden kann.
Widerstände zur Oberflächenmontage
Ein Widerstand zur Oberflächenmontage ist ein winziger rechteckiger Keramikkörper mit silbernen leitfähigen Kanten an beiden Enden. Er bietet die gleiche Funktionalität wie die herkömmlichen axial bedrahteten Widerstände, hat aber eine geringere Verlustleistung und oft eine geringere Streuinduktivität und -kapazität.
DT Steckverbinder
DT Steckverbinder bieten bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Zu den Stärken des DT Designs zählen die optionale Flanschmontage, die mehrpoligen Kontaktanordnungen, niedrige Kosten und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.
Hochleistungs-Druckmessumformer
Der Druckmessumformer M9100 misst Flüssigkeitsdrücke bis zu 700 bar in hydraulischen Anwendungen unter extremen Bedingungen. Das robuste Design und die zuverlässige Leistung des M9100 erfüllen die Anforderungen an die Druckmessung in anspruchsvollen Anwendungen.
THT-Widerstände
Ein THT-Widerstand ist ein fester Widerstand, der lange, biegsame Leitungen hat, die in ein Steckbrett gesteckt oder per Hand- oder Wellenlötung an einer Leiterplatte angebracht werden können. Ein THT-Widerstand wird verwendet, um den elektrischen Stromfluss innerhalb eines Stromkreises zu reduzieren. Er besteht in der Regel aus einer Kohleschicht, Metallfolie, Metalloxidschicht, aus Dickfilm oder einer Spulenwicklung.
AMPSEAL 16 Steckverbinder
Die AMPSEAL 16 Steckverbinder wurden entwickelt, um die extremen Anforderungen der Off-Road-, Hochleistungs-, Freizeit- und Landtechnikanwendungen zu erfüllen.
Widerstände für die Chassis-Befestigung
Ein Widerstand für die Chassis-Befestigung ist darauf ausgelegt, Wärmeverlust und Kühlung zu fördern. Dieser Widerstand wird mit Drahtwickeltechnologie gefertigt und verfügt über einen Keramikkern, der in ein durchgedrücktes Gehäuse mit Aluminium-Chassis-Befestigung gegossen wird.
AMPSEAL Steckverbinder
Unsere AMPSEAL Steckverbinder bieten absolute Zuverlässigkeit, leichte Handhabung und umgebungsfeste Abdichtung für Anwendungen mit starker Beanspruchung. Sie sind als Kabelstecker und Stiftleisten für die Leiterplattenmontage verfügbar und für Hochtemperaturanwendungen ausgelegt.
Trimmerwiderstände
Ein Trimmerwiderstand ist eine Art von variablem Widerstand oder einstellbarem Potentiometer, das Schaltkreise einstellen, optimieren und kalibrieren kann. Es sollte nie vom Benutzer des Geräts gesehen oder angepasst werden.
HDP20 Steckverbinder
HDP20 Steckverbinder sind robuste und gegen Umwelteinflüsse abgedichtete mehrpolige Steckverbinder mit einem Gehäuse aus Verbundwerkstoff. Das Thermoplast-Verbundgehäuse ist bestens geeignet für Anwendungen, bei denen Chemikalien das Steckergehäuse beschädigen können.
Potentiometer
Ein Potentiometer ist ein manuell einstellbarer variabler Widerstand, mit dem Sie den Strom, der durch einen Widerstand fließt, ändern und regulieren können.
DRC Steckverbinder
Der gegen Umwelteinflüsse abgedichtete DRC Steckverbinder ist in Varianten mit 24, 40, 50, 60, 64, 70, 76 und 80 Öffnungen erhältlich und kann Kontakte der Größen 12, 16 und 20 aufnehmen. Von der fliegenden über die Flansch- bis zur Leiterplattenmontage stehen dem Anwender mehrere Montageoptionen offen.
DTHD Steckverbinder
DTHD Steckverbinder sind Einzelkontakt-Steckverbinder für Hochleistungsanwendungen. Sie sind eine einfach zu installierende, gegen Umwelteinflüsse abgedichtete, kompakte und vor Ort wartbare Alternative zu einem Spleiß. DTHD Steckverbinder sind in drei Größen erhältlich, leiten 25 bis 100 Ampere und können montiert oder fliegend verwendet werden.
DTM Steckverbinder
Die DTM Steckverbinder sind die Lösung für all Ihre Anwendungen mit kleinerem Leiterquerschnitt. Die DTM Serie bietet Entwicklern die Möglichkeit, in einem Gehäuse mehrere Kontakte der Größe 20 mit jeweils 7,5 A Dauerstrombelastbarkeit einzusetzen.
DTP Steckverbinder
Die DTP Steckverbinder sind die Lösung für Ihre energietechnischen Anforderungen. Aufbauend auf den Stärken der DT und DTM Serien, wurde die DTP Steckverbinderreihe entwickelt, um den Bedarf an günstigeren Steckverbindern mit höheren Amperewerten und mehr Kontakten zu decken.
HD10 Steckverbinder
Die HD10 Serie ist eine gegen Umwelteinflüsse abgedichtete, zylindrische Thermoplast-Steckverbinderserie und bietet Varianten mit 3 bis 9 Kontaktkammern. HD10 Steckverbinder sind wahlweise für die fliegende oder Flanschmontage erhältlich und können Kontakte der Größen 12 oder 16 bzw. eine Kombination von Kontakten der Größen 16 und 4 aufnehmen.
STRIKE Steckverbinder
Die Steckverbinderserie STRIKE besitzt ein Verriegelungshebelsystem und ist für Anwendungen mit hoher Beanspruchung ausgelegt. Die gegen Umwelteinflüsse abgedichtete Serie umfasst robuste Gehäuse in zwei Größen für Kontakte der Größen 20 bis 16 und Anordnungen von 32 und 64 Kontaktkammern.
EEC Box
Die kompakten Leiterplattengehäuse von TE sind für SchnappStiftleisten geeignet. Das Gehäuse verfügt auf beiden Seiten über einen Durchgangs-Montageflansch sowie über eine optionale Belüftung. Die Stiftleisten sind für mindestens eine oder mehrere Schnittstellen der DT oder DTM Steckverbinder ausgelegt und verfügen über 90°-Stifte.
HDB Steckverbinder
Steckverbinder der HDB Serie sind darauf ausgelegt, in Notfallsituationen dafür zu sorgen, dass Maschinen von elektrischen Geräten getrennt werden. Der HDB Stecker ist so konzipiert, dass die Verbindung unterbrochen wird, bevor Schäden am Verkabelungssystem entstehen.
Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder
Die abgedichtete Hochleistungs-Steckverbinderserie ist speziell für den Einsatz in automobilen Anwendungen mit hohen Schwingungs- und Temperaturbelastungen sowie brennbaren Materialien ausgelegt.
LEAVYSEAL Steckverbinder
LEAVYSEAL Steckverbinder sind für die rauen Anforderungen der LKW-Industrie entwickelt worden. Diese vollständig abgedichtete Serie vereint die Vorteile bewährter AMP MCP Kontakte mit robustem Design und einfacher Steckbarkeit von mehrpoligen Steckverbindern.
Druckknopfschalter
Ein Druckknopfschalter ist ein nicht verriegelnder oder federnder Schalter, der eine vorübergehende Stromänderung in einem elektrischen Stromkreis bewirkt, wenn der Druckknopf gedrückt wird. Eine Feder bringt den Schalter unmittelbar danach in seine ursprüngliche Position zurück.
Kipphebelschalter
Ein Kipphebelschalter ist ein elektrischer Schalter, der durch Hin- und Herbewegen eines Hebels betätigt wird, um einen elektrischen Stromkreis zu öffnen oder zu schließen.
Wippschalter
Ein Wippschalter ist ein elektrischer Schalter, der hin und her kippt. Er wird mi einem Paddle, Standard-Kipper oder Doppel-Kipper betätigt.
Der Industrial & Commercial Transportation Katalog „Terminals and Connectors“ (Kontakte und Steckverbinder) von TE umfasst mehr als 250 Seiten an Produktübersichten, hilfreichen Anleitungen und detaillierten technischen Daten. Sie finden unter anderem ausführliche Informationen zu den robusten AMPSEAL, AMPSEAL 16, DIN-Rund, DEUTSCH, der abgedichteten Hochleistungs-Steckverbinderserie, LEAVYSEAL sowie Superseal 1.0 Steckverbindern, Kontakten, Werkzeugen und Zubehörprodukten von TE.
TE Connectivity (TE) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die zunehmend komplexen und hochentwickelten Geräte und Anwendungen von heute. Unser umfassendes Portfolio an robusten Sensoren, Kontakten, Steckverbindern, Relais sowie Lösungen für Hybrid- und Elektromobilität ist für den Einsatz unter extremen Bedingungen im Gelände („Off-Road“) konzipiert.
Anwendung
Lösungen für Baumaschinen
Baumaschinen sind äußerst anspruchsvollen Einsatzbedingungen ausgesetzt – und unsere Produkte sind hierfür ausgelegt.
Elektrische Systeme im Baubetrieb müssen rund um die Uhr und unter allen Witterungsbedingungen die Übertragung von Energie und von Diagnosedaten gewährleisten. Ausfälle des elektrischen Systems können kostspielige Diagnosemaßnahmen erfordern, und ausgefallene Ausrüstung kann den gesamten Betrieb blockieren. Die Steckverbinder von TE für den industriellen und gewerblichen Transportverkehr sind für die Anforderungen der Baumaschinenindustrie ausgelegt und widerstehen den Herausforderungen des Dauereinsatzes unter allen Witterungsbedingungen. Zu unseren wichtigsten Produkten zählen:
HD30 Steckverbinder
Widerstände zur Oberflächenmontage
DT Steckverbinder
Hochleistungs-Druckmessumformer
THT-Widerstände
AMPSEAL 16 Steckverbinder
Widerstände für die Chassis-Befestigung
AMPSEAL Steckverbinder
Trimmerwiderstände
HDP20 Steckverbinder
Potentiometer
DRC Steckverbinder
DTHD Steckverbinder
DTM Steckverbinder
DTP Steckverbinder
HD10 Steckverbinder
STRIKE Steckverbinder
EEC Box
HDB Steckverbinder
Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder
LEAVYSEAL Steckverbinder
Druckknopfschalter
Kipphebelschalter
Wippschalter
HD30 Steckverbinder
Der HD30 verfügt über eine Bajonett-Kupplung für Schnellverbinder, eine Bohrung für die Gehäuseausschnittmontage, Silikondichtungen und ein rückseitiges Kontaktsystem, das eingesetzt oder entfernt werden kann.
Widerstände zur Oberflächenmontage
Ein Widerstand zur Oberflächenmontage ist ein winziger rechteckiger Keramikkörper mit silbernen leitfähigen Kanten an beiden Enden. Er bietet die gleiche Funktionalität wie die herkömmlichen axial bedrahteten Widerstände, hat aber eine geringere Verlustleistung und oft eine geringere Streuinduktivität und -kapazität.
DT Steckverbinder
DT Steckverbinder bieten bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Zu den Stärken des DT Designs zählen die optionale Flanschmontage, die mehrpoligen Kontaktanordnungen, niedrige Kosten und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.
Hochleistungs-Druckmessumformer
Der Druckmessumformer M9100 misst Flüssigkeitsdrücke bis zu 700 bar in hydraulischen Anwendungen unter extremen Bedingungen. Das robuste Design und die zuverlässige Leistung des M9100 erfüllen die Anforderungen an die Druckmessung in anspruchsvollen Anwendungen.
THT-Widerstände
Ein THT-Widerstand ist ein fester Widerstand, der lange, biegsame Leitungen hat, die in ein Steckbrett gesteckt oder per Hand- oder Wellenlötung an einer Leiterplatte angebracht werden können. Ein THT-Widerstand wird verwendet, um den elektrischen Stromfluss innerhalb eines Stromkreises zu reduzieren. Er besteht in der Regel aus einer Kohleschicht, Metallfolie, Metalloxidschicht, aus Dickfilm oder einer Spulenwicklung.
AMPSEAL 16 Steckverbinder
Die AMPSEAL 16 Steckverbinder wurden entwickelt, um die extremen Anforderungen der Off-Road-, Hochleistungs-, Freizeit- und Landtechnikanwendungen zu erfüllen.
Widerstände für die Chassis-Befestigung
Ein Widerstand für die Chassis-Befestigung ist darauf ausgelegt, Wärmeverlust und Kühlung zu fördern. Dieser Widerstand wird mit Drahtwickeltechnologie gefertigt und verfügt über einen Keramikkern, der in ein durchgedrücktes Gehäuse mit Aluminium-Chassis-Befestigung gegossen wird.
AMPSEAL Steckverbinder
Unsere AMPSEAL Steckverbinder bieten absolute Zuverlässigkeit, leichte Handhabung und umgebungsfeste Abdichtung für Anwendungen mit starker Beanspruchung. Sie sind als Kabelstecker und Stiftleisten für die Leiterplattenmontage verfügbar und für Hochtemperaturanwendungen ausgelegt.
Trimmerwiderstände
Ein Trimmerwiderstand ist eine Art von variablem Widerstand oder einstellbarem Potentiometer, das Schaltkreise einstellen, optimieren und kalibrieren kann. Es sollte nie vom Benutzer des Geräts gesehen oder angepasst werden.
HDP20 Steckverbinder
HDP20 Steckverbinder sind robuste und gegen Umwelteinflüsse abgedichtete mehrpolige Steckverbinder mit einem Gehäuse aus Verbundwerkstoff. Das Thermoplast-Verbundgehäuse ist bestens geeignet für Anwendungen, bei denen Chemikalien das Steckergehäuse beschädigen können.
Potentiometer
Ein Potentiometer ist ein manuell einstellbarer variabler Widerstand, mit dem Sie den Strom, der durch einen Widerstand fließt, ändern und regulieren können.
DRC Steckverbinder
Der gegen Umwelteinflüsse abgedichtete DRC Steckverbinder ist in Varianten mit 24, 40, 50, 60, 64, 70, 76 und 80 Öffnungen erhältlich und kann Kontakte der Größen 12, 16 und 20 aufnehmen. Von der fliegenden über die Flansch- bis zur Leiterplattenmontage stehen dem Anwender mehrere Montageoptionen offen.
DTHD Steckverbinder
DTHD Steckverbinder sind Einzelkontakt-Steckverbinder für Hochleistungsanwendungen. Sie sind eine einfach zu installierende, gegen Umwelteinflüsse abgedichtete, kompakte und vor Ort wartbare Alternative zu einem Spleiß. DTHD Steckverbinder sind in drei Größen erhältlich, leiten 25 bis 100 Ampere und können montiert oder fliegend verwendet werden.
DTM Steckverbinder
Die DTM Steckverbinder sind die Lösung für all Ihre Anwendungen mit kleinerem Leiterquerschnitt. Die DTM Serie bietet Entwicklern die Möglichkeit, in einem Gehäuse mehrere Kontakte der Größe 20 mit jeweils 7,5 A Dauerstrombelastbarkeit einzusetzen.
DTP Steckverbinder
Die DTP Steckverbinder sind die Lösung für Ihre energietechnischen Anforderungen. Aufbauend auf den Stärken der DT und DTM Serien, wurde die DTP Steckverbinderreihe entwickelt, um den Bedarf an günstigeren Steckverbindern mit höheren Amperewerten und mehr Kontakten zu decken.
HD10 Steckverbinder
Die HD10 Serie ist eine gegen Umwelteinflüsse abgedichtete, zylindrische Thermoplast-Steckverbinderserie und bietet Varianten mit 3 bis 9 Kontaktkammern. HD10 Steckverbinder sind wahlweise für die fliegende oder Flanschmontage erhältlich und können Kontakte der Größen 12 oder 16 bzw. eine Kombination von Kontakten der Größen 16 und 4 aufnehmen.
STRIKE Steckverbinder
Die Steckverbinderserie STRIKE besitzt ein Verriegelungshebelsystem und ist für Anwendungen mit hoher Beanspruchung ausgelegt. Die gegen Umwelteinflüsse abgedichtete Serie umfasst robuste Gehäuse in zwei Größen für Kontakte der Größen 20 bis 16 und Anordnungen von 32 und 64 Kontaktkammern.
EEC Box
Die kompakten Leiterplattengehäuse von TE sind für SchnappStiftleisten geeignet. Das Gehäuse verfügt auf beiden Seiten über einen Durchgangs-Montageflansch sowie über eine optionale Belüftung. Die Stiftleisten sind für mindestens eine oder mehrere Schnittstellen der DT oder DTM Steckverbinder ausgelegt und verfügen über 90°-Stifte.
HDB Steckverbinder
Steckverbinder der HDB Serie sind darauf ausgelegt, in Notfallsituationen dafür zu sorgen, dass Maschinen von elektrischen Geräten getrennt werden. Der HDB Stecker ist so konzipiert, dass die Verbindung unterbrochen wird, bevor Schäden am Verkabelungssystem entstehen.
Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder
Die abgedichtete Hochleistungs-Steckverbinderserie ist speziell für den Einsatz in automobilen Anwendungen mit hohen Schwingungs- und Temperaturbelastungen sowie brennbaren Materialien ausgelegt.
LEAVYSEAL Steckverbinder
LEAVYSEAL Steckverbinder sind für die rauen Anforderungen der LKW-Industrie entwickelt worden. Diese vollständig abgedichtete Serie vereint die Vorteile bewährter AMP MCP Kontakte mit robustem Design und einfacher Steckbarkeit von mehrpoligen Steckverbindern.
Druckknopfschalter
Ein Druckknopfschalter ist ein nicht verriegelnder oder federnder Schalter, der eine vorübergehende Stromänderung in einem elektrischen Stromkreis bewirkt, wenn der Druckknopf gedrückt wird. Eine Feder bringt den Schalter unmittelbar danach in seine ursprüngliche Position zurück.
Kipphebelschalter
Ein Kipphebelschalter ist ein elektrischer Schalter, der durch Hin- und Herbewegen eines Hebels betätigt wird, um einen elektrischen Stromkreis zu öffnen oder zu schließen.
Wippschalter
Ein Wippschalter ist ein elektrischer Schalter, der hin und her kippt. Er wird mi einem Paddle, Standard-Kipper oder Doppel-Kipper betätigt.
Der Industrial & Commercial Transportation Katalog „Terminals and Connectors“ (Kontakte und Steckverbinder) von TE umfasst mehr als 250 Seiten an Produktübersichten, hilfreichen Anleitungen und detaillierten technischen Daten. Sie finden unter anderem ausführliche Informationen zu den robusten AMPSEAL, AMPSEAL 16, DIN-Rund, DEUTSCH, der abgedichteten Hochleistungs-Steckverbinderserie, LEAVYSEAL sowie Superseal 1.0 Steckverbindern, Kontakten, Werkzeugen und Zubehörprodukten von TE.
TE Connectivity (TE) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die zunehmend komplexen und hochentwickelten Geräte und Anwendungen von heute. Unser umfassendes Portfolio an robusten Sensoren, Kontakten, Steckverbindern, Relais sowie Lösungen für Hybrid- und Elektromobilität ist für den Einsatz unter extremen Bedingungen im Gelände („Off-Road“) konzipiert.