Interventionell

Branchen und Lösungen

Interventionell

Die minimalinvasiven Katheter mit integrierten Kabeln und Sensoren liefern hochauflösende Bilder und bieten ein effizientes Design. Die Verbindungs- und Sensorlösungen von TE in Kombination mit dem Know-how von Creganna Medical und AdvancedCath auf dem Markt für medizinische Geräte bieten Kunden erstklassige Funktionen und Technologien für künftige Innovationen und medizinischen Fortschritt.

TE bietet seit langem Verbindungssysteme für die Medizinbranche an. Mit der Übernahme von Creganna Medical und AdvancedCath positioniert sich der Geschäftsbereich TE Medical unter den führenden Anbietern von Verbindungs- und Sensorlösungen auf dem wachstumsstarken Medizinproduktemarkt. Mit branchenführender Feindrahttechnik unterstützen wir im medizinischen Bereich den Trend zu minimalinvasiven Katheterlösungen. In das kundenspezifische Design und die Fertigung moderner Kathetersysteme, Führungsdrähte, medizinischer Ballons, Extrusionen sowie lasermikrobearbeiteter und Schweißbaugruppen fließen erstklassige Technologien und langjähriges Know-how auf dem Gebiet lebensrettender Behandlungsmethoden ein. Zu den wichtigsten Zielmärkten gehören Instrumente zur Behandlung peripherer Gefäßerkrankungen, struktureller Herzerkrankungen und neurovaskulärer Erkrankungen sowie Systeme für die Elektrophysiologie. Wir sind Ihr Partner für die Entwicklung kleinerer Katheter, die mehrere Signale übertragen und auf diese Art höhere Funktionalität und eine bessere Handhabung bieten. Wir können Kunden nun eine unvergleichliche Kombination aus Sensor-, materialwissenschaftlichen, elektrischen und biomedizinischen Technologien sowie Fertigungskompetenz für moderne medizinische Geräte aus einer Hand bieten.

Jetzt Teil von TE

Creganna Medical & AdvancedCath

Creganna Medical

Creganna Medical gehört zu den 10 führenden globalen Auftragsunternehmen für die Medizintechnik und ist auf die Entwicklung und Herstellung von minimalinvasiven Zuführ- und Zugangsinstrumenten für eine Anzahl von Therapien spezialisiert. Zu den mehr als 400 von Creganna Medical in 30 Ländern bedienten Kunden zählen angesehene Unternehmen in den Bereichen Medizinprodukte und Life Science auf der ganzen Welt. Das global operierende Unternehmen mit Hauptsitz in Galway (Irland) ist mit Entwicklungs- und Fertigungseinrichtungen in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien vertreten.

 

AdvancedCath

AdvancedCath spielt eine führende Rolle in der Entwicklung und Fertigung moderner Kathetersysteme. AdvancedCath arbeitet mit OEMs von medizinischen Geräten zusammen, um Katheter und Führungsdrahtsysteme zu entwickeln und zu fertigen, die in komplexen interventionellen und endochirurgischen Verfahren eingesetzt werden.

Neue Möglichkeiten der Katheterkonstruktion mit TE

Moderne Kathetersysteme

Entscheiden Sie sich für TE als Entwicklungspartner für Kathetersysteme, um eine Designintegration auf Systemebene sowie Entwicklungsexpertise in puncto Schirmung, Rückfluss, Schaftmontage, Elektroden-/Markierbandanbringung und Führungsdrahtintegration und weiteren Mehrwert-Kathetersystemen zu nutzen. 

Steuerbarer Katheter
Steuerbarer Katheter

Feindraht-Kabelsätze

Mit Koax-Durchmessern von nur 0,17 mm und Anschlussrastern von nur 100 Mikrometer können Sie mit unserem Feindraht die Sensordichte steigern, Messungen und Therapeutik kombinieren und eine Echtzeitvisualisierung in Ihr Kathetersystem integrieren. 

Feindraht-Kathetersysteme

TE verfügt über Entwicklungs- und Fertigungs-Know-how auf dem Gebiet der Katheterschaftbaugruppen, Komponentenspritzguss, Kabelsatz- und Steckverbinderdesign. Je höher das Niveau der Funktionsintegration ist, desto umfangreicher können die Katheterfunktionen sein, ohne die Kathetergröße zu erhöhen.  

Kundenspezifische Steckverbinder

Unsere Kathetersteckverbinder bieten Signalgenauigkeit, zuverlässige Verbindungen und Kontaktdichte und sind gleichzeitig benutzerfreundlich, berücksichtigen die klinischen Arbeitsabläufe und die Kostenvorgaben. 

Spritzgegossene und umspritzte Teile und Baugruppen

Unsere Spritzgusskomponenten sind leichte, ergonomische und benutzerfreundliche Steuerschnittstellen für Ihren Katheterhandgriff. Wir können Kontakte und Leitungen umspritzen, um kundenspezifische Schalter und Steuerungen zu fertigen. Dabei wählen wir gemeinsam mit Ihnen das geeignete Formteilmaterial für Ihre Geräte aus. 

Warmschrumpfschläuche für die Medizin
Warmschrumpfschläuche für die Medizin

Vorteile

  • Katheter und Mehrwert-Kathetersysteme mit dichter, kompakter Verpackung verschiedener Optionen: elektrisch, Glasfaser, Lenkung, flüssig und viele mehr
  • Spezialisiert auf ultrafeine Leiter und mikroskopische Anschlüsse mit hoher Packungsdichte
  • Fertigungsautomatisierung
  • Robuste Qualitätssysteme für medizinische Geräte
  • Kosteneffektives Design für die Fertigung
  • Schnellere Markteinführung dank agiler Produktentwicklung