Navigation überspringen
Alle Produkte
LADD Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Meine Tools
Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können. Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Lösungen für die Energietechnik- und Stromversorgungsindustrie
Fallbeispiel
Verbindungen auf engstem Raum
Lesen Sie unser Fallbeispiel über gefährliche Standorte, die spezielle elektrische Lösungen erfordern, die zudem auch noch platzsparend sein müssen.
Als ein weltweit führender Maschinenbauer im Irak mehrere Hochspannungsumspannwerke nachrüsten sollte, wurde er von TE mit einer gasgefüllten Durchführungslösung unterstützt, die Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit bot – und erheblich kostengünstiger war.
Die kundenspezifischen Kabelstecker für Schaltanlagen von TE erfüllen die speziellen Herausforderungen eines der weltweit größten Offshore-Windparks.
Erfahren Sie mehr über die Lösung, die zur Verbindung von Hochspannungskabeln mit verschiedenen Querschnitten und unterschiedlichem Aufbau entwickelt wurde, um Stromausfälle zu vermeiden.
Dank eines innovativen Konzepts von TE konnte eine deutsche Kommune die Straßenbeleuchtung schnell und einfach auf LED umstellen.
Erfahren Sie, wie eine umfangreiche Modernisierung der elektrischen Infrastruktur dafür sorgt, dass das Wasser weiterhin fließt.
Erfahren Sie, wie dank der Zusammenarbeit von TE und der SADINTER Group die Zuverlässigkeit der Mittelspannungsnetze in den Niederlanden durch Monteurschulungen verbessert wird.
Erfahren Sie, wie die Experten von TE dem Versorgungsunternehmen SP Energy Networks halfen, den Bedarf an Gaskompressionskabeln in seinem Stromnetz zu reduzieren.
Erfahren Sie, wie TE gemeinsam mit einem Kunden in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) Niederspannungsmuffen für ein verbessertes und ausfallsicheres Stromnetz entwickelte.
Für ein Ölunternehmen in der Wüste von Oman entwickelte TE einen innovativen Raychem Warmschrumpf-Endverschluss. Auf dem Spiel stand die Unterbrechungsfreiheit der Ölproduktion.
Ein großes Solar-Engineering-, Beschaffungs- und Bauunternehmen (Generalunternehmen) wurde beauftragt, die Kosten für die Montage, den Betrieb und die Wartung der Solaranlage unter Kontrolle zu halten – und das an einem Standort, der zu Überschwemmungen neigt.
TE erläutert seine Perspektive in Bezug auf die Verwendung von spannungsfreien 200-kV-Winkeln mit BIL-Einstufung und 600 A für den Überspannungsschutz von Sammelanlagen.
Das einzigartige Partnerprogramm von TE „bündelt“ seine Energieexperten mit qualifizierten Subunternehmern, was dem Endkunden zunutze kommt.
Die richtigen Materialien sind entscheidend, wenn es darum geht, Versorgungssysteme und Wildtiere vor Schaden zu bewahren.
Unsere Experten für Solarenergie formulieren die vier Ideen für die Zukunft der Solarenergietechnik.
Erfahren Sie mehr über Schäden an Umspannwerken und Freileitungen, die durch Wildtiere verursacht wurden. Wie lassen sich Stromausfälle vermeiden?
Der komplexe Aufbau einer Windturbine erfordert eine weitreichende Fülle von Kabellösungen für verschiedenste funktionale Anwendungsbereiche.
TE entwickelte einen Erste-Hilfe-Verbinder für temporäre Verbindungen bei Freileitungen.
Erfahren Sie mehr über die Spezifikation des optimalen Überspannungsableiters ohne Funkenstrecke (Non-Gapped Line Arrester, NGLA)
In diesem Dokument wird der Ansatz zur Etablierung der Verbund-Hohlkörper-Technik in Anwendungsbereichen von Stützisolatoren aufgezeigt. Außerdem erhalten Sie einen technischen Einblick darin, was die Anpassung der bewährten Verbund-Hohlkörper-Technik an die speziellen Anforderungen dieser neuen Anwendungsart mit sich bringt.
Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Warmschrumpftechnik in Anwendungen mit rauen Umgebungsbedingungen.