Optimierte EBOS für Ihren Solarpark

Das EBOS der elektrischen Systembilanz ist ein wichtiger Bestandteil von Solarparks. Ein flexibles und zuverlässiges EBOS der nächsten Generation, das an die Bedürfnisse von Solarparks angepasst werden kann. Kompatibel mit Ost-West- oder Nord-Süd-Ausrichtung.

 

Unsere Customizable Trunk Solution (CTS) kann unabhängig von Größe, Standort und Montagestruktur eingesetzt werden.

 

Jedes CTS-Projekt wird von unseren Teams aus Konstruktionsingenieuren und Projektmanagementexperten verwaltet, die in jeder Phase des Prozesses beratend tätig sind. Von der Planung und Optimierung des Betriebs vor der Montage bis hin zu maßgeschneiderten Schulungen vor Ort und Support nach der Montage. 

Customizable Trunk Solution (CTS)

Die drei Kernkomponenten von CTS sind Solar-Piercing-Verbinder, PV-Kabelbäume und Disconnect Boxen. Die CTS-Komponenten bieten ein hohes Schutz- und Leistungsniveau, das strenge Prüf- und Zertifizierungsstandards erfüllt.

 

UL9703- und IEC 62852-zertifiziert

20+GW

Solarenergie mit CTS

≤ 50 %

Verkürzte Montagezeit

≤ 40 %

Einsparung von Materialkosten

Kundengeschichten

CTS-Komponenten

Erfahren Sie mehr über CTS
Erfahren Sie, wie TE Ihnen helfen kann, die Inbetriebnahme Ihres Solarparks zu beschleunigen.
Erfahren Sie mehr über CTS
Erfahren Sie, wie TE Ihnen helfen kann, die Inbetriebnahme Ihres Solarparks zu beschleunigen.

Designflexibilität, schnelle Montage und Know-how zur Beschleunigung des
Einsatzes von Solarparks im industriellen Maßstab

Erfahrung + Expertise + Exzellenz

Hohe Qualität
+ auf Langlebigkeit ausgelegt

• Komponenten aus hochwertigen Materialien, die Langlebigkeit und Effizienz auch unter härtesten Umweltbedingungen gewährleisten

Effizienz
+ Zuverlässigkeit

• Entwickelt für maximale Flexibilität mit Ost-West- oder Nord-Süd-Fernverbindungskabelausrichtung für effizientere Kabelführung und zuverlässigen Betrieb

• Kann das Design vor Ort an unerwartete Umstände anpassen

Schnelle Montage
+ geringer Wartungsaufwand

• Schnelle und einfache Montage mit vormontierten und Plug&Play-Komponenten

•Reduziert die Montagekosten und hält die Projektgeschwindigkeit aufrecht. Wenig bis keine Wartung erforderlich

SIPC
Solar-IPC-Verbinder für große und leistungsstarke Solarprojekte