Platin-RTD-Sensoren

FAQs: Platin-RTD-Dünnschicht-Element

Was ist der gebräuchlichste Typ eines Platin-RTD-Elements?

Der gebräuchlichste Typ eines Platin-RTD-Elements ist das Pt100. Der Nennwiderstand eines Pt100-RTD beträgt 100 Ω bei 0 °C (Eispunkt). Pt100-Elemente sind sowohl in Dünnschicht- als auch in Drahtwickel-Ausführung erhältlich.

Graue horizontale Trennlinie

Was sind die Standardgrößen von Pt-Dünnschichtelementen?

Es stehen vier Standardgrößen (L × B × T) zur Verfügung:

  • PTFC-Kontur: 2,0 x 2,3 x 1,1 mm
  • PTFD-Kontur: 2,0 x 5,0 x 1,1 mm
  • PTFF-Kontur: 2,0 x 4,0 x 1,1 mm
  • PTFM-Kontur: 1,2 x 4,0 x 1,1 mm

 

Für neue Designs empfehlen wir in der Regel die PTFC-Kontur, da sie sich durch einen vergleichsweise niedrigen Stückpreis auszeichnet und vielseitig in unterschiedlichste Gehäuse integrieren lässt, insbesondere für wertschöpfende Sonden und Baugruppen. Je nach Ihren Designanforderungen sind weitere Größen verfügbar, die kleinere Profildimensionen ermöglichen, bei denen die Größe oder die Reaktionszeit entscheidend ist. Wir haben auch Optionen für Anwendungen, die ein größeres Format benötigen oder mehr Leistung erfordern. Die folgende Tabelle fasst einige der Eigenschaften basierend auf der Größe des Elements zusammen.

 

Kleinere Elemente Größere Elemente
Schnellere Rückmeldezeit Langsamere Rückmeldezeit
Hoher Eigenerwärmungskoeffizient Geringerer Eigenerwärmungskoeffizient
Niedrigerer empfohlener Messstrom Geringerer Eigenerwärmungsfehler bei gleicher Leistung
Passt in Gehäuse mit kleinerer Fläche Verfügt über eine größere Kontaktfläche für die Erfassung
Graue horizontale Trennlinie

Was ist der Eigenerwärmungskoeffizient bei einem RTD?

Der Eigenerwärmungskoeffizient beschreibt das Maß der Eigenerwärmung bzw. des Temperaturanstiegs eines Elements in Abhängigkeit von der durch das Element fließenden elektrischen Leistung. Diese Temperaturerhöhung ist nicht wünschenswert, da sie möglicherweise zu Fehlern bei der Temperaturmessung führt.

 

Beispielsweise weist die PTFD-Kontur bei Luftströmung mit 1 m/s einen Eigenerwärmungskoeffizienten von 0,33 °C/mW auf. Das bedeutet, dass jede durch das Bauteil fließende Leistung von 1 mW einen Temperaturanstieg des Elements um 0,33 °C über der Umgebungstemperatur verursacht.

 

Als Faustregel gilt, dass Eigenerwärmungsfehler auf höchstens 10 % der gewünschten Genauigkeit beschränkt werden sollten. So hätte beispielsweise ein PTFD-Element mit Toleranzklasse A eine Genauigkeit von ±0,15 °C bei 0 °C. Daher sollte der Messfehler aufgrund der Eigenerwärmung auf 0,015 °C begrenzt werden. Daraus ergibt sich, dass die elektrische Leistung auf ±0,015 °C / 0,33 °C/mW = 0,045 mW begrenzt werden muss.

 

Da die Leistung für ein Widerstandselement wie ein RTD gleich I2R ist, Max I = SQRT (0,045 mW/100 Ohm) für ein Pt100-Element oder 0,0213 A oder 21,3 mA.

Graue horizontale Trennlinie

Was bedeutet TCR und wie wird er berechnet?

Der Temperaturkoeffizient des Widerstands (Thermal Coefficient of Resistance, TCR) beschreibt die mittlere Widerstandszunahme pro Kelvin eines hypothetischen RTD mit einem Widerstand von 11 Ω bei 0 °C. Der TCR ist vergleichbar mit dem Alpha-Wert (α), der allgemein mit Thermistoren in Verbindung gebracht wird. TCR ist die durchschnittliche Widerstandsänderung zwischen 0 °C und 100 °C und wird nach der folgenden Formel berechnet:

TCR=(R100-R0)/(R0*100)°C

Graue horizontale Trennlinie

Wie berechne ich den Widerstand von Pt-Dünnschichtelementen bei Temperaturen ungleich 0 °C?

Die Berechnungsformel für ein Platin-RTD-Element ist in der DIN EN 60751 definiert:

  • Für T ≥ 0 °C: RT = R0 * (1+a * T + b * T2)
  • Für T < 0 °C: RT = R0 * [1+a * T + b * T2 + c * (T-100°C) * T3]
  • Koeffizienten: a = 3,9083 E-03 b = -5,775 E-07 c = -4,183 E-12
Graue horizontale Trennlinie

Wie groß ist die Temperaturtoleranz bei Temperaturen ungleich 0 °C?

Die Genauigkeit dieser RTD-Elemente ist in der DIN EN 60751 definiert und folgt den nachfolgend aufgeführten Formeln.

 

Toleranzklasse Austauschbarkeit Temperaturbereichstoleranz
F0.1 (T=AA) ± (0,1+0,0017*|T/°C|) °C –30 °C bis +200 °C
F0.15 (A) ± (0,15+0,002*|T/°C|) °C –30 °C bis +300 °C
F0.3 (B) ± (0,3+0,005*|T/°C|) °C –50 °C bis +600 °C
F0.6 (C=2B) ± (0,6+0,007*|T/°C|) °C –50 °C bis +600 °C

 |T/°C| ist der Absolutwert der Temperatur in °C.

Graue horizontale Trennlinie

Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen goldbeschichtetem Nickeldraht und silberbeschichtetem Draht?

  • Goldbeschichteter Nickeldraht ermöglicht den Einsatz über den gesamten Temperaturbereich bis 600 °C.
  • Silberbeschichteter Draht ist auf einen Einsatz bis 300 °C begrenzt.
  • Goldbeschichteter Nickeldraht wird typischerweise verwendet, wenn die Verbindungen zum Element durch Schweißen oder Löten (Hartlöten) hergestellt werden.
  • Silberbeschichteter Draht eignet sich besser für Weichlöten.
Graue horizontale Trennlinie

Was kann bei Pt-RTD-Elementen passieren, wenn sie außerhalb des für die jeweilige Genauigkeitsklasse angegebenen Temperaturbereichs betrieben werden?

Die Pt-Dünnschichtelemente werden alle mit denselben Materialien und Fertigungsprozessen hergestellt. Sie werden jedoch entsprechend ihrer jeweiligen Genauigkeitsklasse geprüft und kalibriert. Das bedeutet, dass jedes Element über den gesamten Bereich von –200 °C bis +600 °C (für Au-beschichteten Ni-Draht) betrieben werden kann, aber wenn das Element außerhalb des Genauigkeitstemperaturbereichs betrieben wird, kann die kalibrierte Genauigkeit nicht garantiert werden.

Beispielsweise werden Elemente der Genauigkeitsklasse A (F0.15) gemäß DIN EN 60751 über den Temperaturbereich von −30 °C bis +300 °C auf ihre spezifizierte Genauigkeit kalibriert. Ein Betrieb außerhalb dieses Temperaturbereichs beschädigt das Element nicht, kann jedoch geringfügige Verschiebungen der Kalibrierung verursachen, sodass die ursprünglich spezifizierten Genauigkeitswerte nicht mehr garantiert werden können.

Graue horizontale Trennlinie

Welche Spezifikationen gelten für Platin-Dünnschicht-Elemente?

Die Platin-Dünnschicht-Familie (PTF) wurde gemäß der Norm DIN EN 60751 entwickelt und gefertigt.

  • Die Normen IEC 60751 und ASTM E1137 sind inhaltlich sehr ähnlich.
  • Die Spezifikationen IEC 60751 und DIN EN 60751 sind identisch.
  • Die DIN-Spezifikation entspricht im Wesentlichen der IEC-Spezifikation, ergänzt um ein zusätzliches Deckblatt.
  • DIN EN 60751 und ASTM E1137 sind sehr ähnlich, da beide Spezifikationen für die Platinkurve des Standard-Temperaturkoeffizienten 3850 ppm/K gelten und auf der ITS-90 Temperaturskala basieren. Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Spezifikationen liegt in der Definition der Toleranzklassen.

 

 

DIN EN 60751 ASTM E1137
Toleranzklasse Toleranzdefinition Toleranzklasse Toleranzdefinition
Klasse F0.3 (Klasse B) ±(0,3 + 0,005 |T|) Grad B ±(0,25 + 0,0042 |T|)
Klasse F0.15 (Klasse A) ±(0,15 + 0,002 |T|) Grad A ±(0,13 + 0,0017 |T|)

 |T| ist der Absolutwert der Temperatur in °C.

Graue horizontale Trennlinie

Sind neben dem Element auch kundenspezifische Verpackungen für die RTD-Baugruppe verfügbar?

Ja, TE Connectivity ist auf Mehrwertlösungen in Form von Fühlern und Baugruppen spezialisiert und bietet eine Vielzahl von Standard- und kundenspezifischen RTD-Baugruppen an, die auf die Anforderungen der Kund:innen zugeschnitten werden können. Die Baugruppe kann aus etwas so Einfachem bestehen wie einem zusätzlichen Stück Warmschrumpfschlauch über dem Element, zusammen mit längeren AWG-Erweiterungsleitungen, bis hin zu vollständig widerstandsfähigen Baugruppen mit Metallgehäuse, Erweiterungsleitungen, Verkapselungen und Steckverbindern.