Einwandige Warmschrumpfschläuche RPT-120

RPT-120 ist ein halbstarrer, bedruckbarer Wärmeschrumpfschlauch, der speziell für komplex geformte Leitungen und Leitungssätze in anspruchsvollen Kfz-Anwendungen entwickelt wurde.

Wärmeschrumpfschläuche: Engineering & Tech-Ressourcen

Willkommen im TE Engineering Resource Hub für Wärmeschrumpfschläuche – Ihre zentrale Quelle für Engineering-Insights, technische Dokumentation und Anwendungsempfehlungen zu den führenden Wärmeschrumpfschlauchlösungen von TE Connectivity.

Mehr erfahren

Überblick

TE Connectivity stellt mit RPT-120 einen fortschrittlichen halbstarren Schrumpfschlauch vor, der für den Schutz von Leitungen und Leitungssätze in anspruchsvollen Automobilumgebungen konzipiert ist. Er wurde für den Einsatz auf komplexen Geometrien entwickelt und bietet eine außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit, die eine zuverlässige Ummantelung von Biegungen, Radien und unregelmäßigen Formen ermöglicht. Die robuste Konstruktion sorgt für eine professionelle, gleichmäßige Oberfläche und unterstützt gleichzeitig die Bedruckung im geschrumpften Zustand für eine klare Komponentenkennzeichnung. Mit einem breiten Betriebstemperaturbereich und gleichbleibender Schrumpfleistung bietet RPT-120 eine robuste Schutzlösung für HVAC-Leitungen, Kabelbäume und andere Komponenten, die einen zuverlässigen mechanischen Schutz, stabile Leistung und eine effiziente Installation erfordern.

Eigenschaften

  • Außenmantelkonstruktion aus vernetztem, halbstarrem Polyolefin für erhöhte mechanische Belastbarkeit.
  • Hohe Anpassungsfähigkeit für eine gleichmäßige Ummantelung von Biegungen und komplexen Geometrien.
  • Einsatzbereich von –40 °C bis +120 °C für eine stabile Leistung in anspruchsvollen Automobilumgebungen.
  • Schrumpfraten von 2:1 und 3:1 ermöglichen eine breite Durchmesserabdeckung und reduzieren die Variantenvielfalt im Lager.

Vorteile

  • Gewährleistet einen zuverlässigen Schutz bei komplexen Geometrien und minimiert das Risiko von Bauteilschäden.
  • Erhöht die Lebensdauer durch Abriebfestigkeit, reduziert den Wartungsaufwand und minimiert das Ausfallrisiko.
  • Verbessert Kabelbündel mit sicherer Zugentlastung und schützt Rohre und Spleiße vor physischen Schäden und Vibrationen.
  • Ermöglicht eine dauerhafte Bedruckung zur eindeutigen Identifikation, die den Schrumpfprozess übersteht, reduziert Montagefehler und erhöht die Servicegenauigkeit.
  • Verbessert die visuelle Konsistenz, verkürzt die Gesamtprozesszeit und macht zusätzliche Nachbearbeitungsschritte überflüssig. 
Demo: Montage eines einwandigen Warmschrumpfschlauchs
Demo: Montage eines einwandigen Warmschrumpfschlauchs